NKMF
㈜일본피스코
피팅
브라스 투 터치 피팅
암나사 패널 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_brass/female_bulkhead_straight/nkmf_asmtab.prj},{NB=NKMF0860-03},{MODEL=NKMF0860-03},{D=8x6},{RC=Rc3/8},{R11=16.662},{A=10.5},{M=M14x1},{M11=14.000},{MP=1.000},{B=40.0},{E1=15},{E2=12.0},{E3=13.0},{G=4},{C=7.0},{H1=12},{H2=21},{H3=17},{EFF=15.0},{MASS=50},{D1=8.000},{D2=6.000},{D1X=11.000},{L1X=3.500},{HX=23.900},{L2X=22.000},{PPATH=nkmf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경x내경
[mm]
RC
나사Rc
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
M
나사
ⁿ/ₐ
B
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
E3
치수
[mm]
G
치수
[mm]
C
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
H3
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
NKMF0425-01
NKMF0425-01
4x2.5
Rc1/8
7.0
M10x1
32.5
10
10.5
12.0
3
5.5
8
14
12
1.0
20
NKMF0425-02
NKMF0425-02
4x2.5
Rc1/4
9.5
M10x1
35.5
13
10.5
12.0
3
5.5
8
17
12
1.0
27
NKMF0640-01
NKMF0640-01
6x4
Rc1/8
7.0
M12x1
34.0
10
11.0
13.0
4
6.0
10
14
14
5.5
25
NKMF0640-02
NKMF0640-02
6x4
Rc1/4
9.5
M12x1
37.0
13
11.0
13.0
4
6.0
10
17
14
5.5
32
NKMF0640-03
NKMF0640-03
6x4
Rc3/8
10.5
M12x1
39.0
15
11.0
13.0
4
6.0
10
21
14
5.5
44
NKMF0850-01
NKMF0850-01
8x5
Rc1/8
7.0
M14x1
35.0
10
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
10.0
40
NKMF0850-02
NKMF0850-02
8x5
Rc1/4
9.5
M14x1
38.0
13
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
10.0
38
NKMF0850-03
NKMF0850-03
8x5
Rc3/8
10.5
M14x1
40.0
15
12.0
13.0
4
7.0
12
21
17
10.0
50
NKMF0860-01
NKMF0860-01
8x6
Rc1/8
7.0
M14x1
35.0
10
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
15.0
39
NKMF0860-02
NKMF0860-02
8x6
Rc1/4
9.5
M14x1
38.0
13
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
15.0
38
NKMF0860-03
NKMF0860-03
8x6
Rc3/8
10.5
M14x1
40.0
15
12.0
13.0
4
7.0
12
21
17
15.0
50
NKMF1065-02
NKMF1065-02
10x6.5
Rc1/4
9.5
M18x1
40.8
13
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
15.0
74
NKMF1065-03
NKMF1065-03
10x6.5
Rc3/8
10.5
M18x1
42.8
15
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
15.0
68
NKMF1065-04
NKMF1065-04
10x6.5
Rc1/2
13.0
M18x1
45.8
18
14.8
13.0
4
9.0
16
27
22
15.0
97
NKMF1075-02
NKMF1075-02
10x7.5
Rc1/4
9.5
M18x1
40.8
13
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
21.0
74
NKMF1075-03
NKMF1075-03
10x7.5
Rc3/8
10.5
M18x1
42.8
15
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
21.0
68
NKMF1075-04
NKMF1075-04
10x7.5
Rc1/2
13.0
M18x1
45.8
18
14.8
13.0
4
9.0
16
27
22
21.0
97
NKMF1280-02
NKMF1280-02
12x8
Rc1/4
9.5
M18x1
41.0
13
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
26.0
73
NKMF1280-03
NKMF1280-03
12x8
Rc3/8
10.5
M18x1
43.0
15
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
26.0
69
NKMF1280-04
NKMF1280-04
12x8
Rc1/2
13.0
M18x1
46.0
18
15.4
12.6
4
9.0
17
27
22
26.0
94
NKMF1290-02
NKMF1290-02
12x9
Rc1/4
9.5
M18x1
41.0
13
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
35.0
73
NKMF1290-03
NKMF1290-03
12x9
Rc3/8
10.5
M18x1
43.0
15
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
35.0
68
NKMF1290-04
NKMF1290-04
12x9
Rc1/2
13.0
M18x1
46.0
18
15.4
12.6
4
9.0
17
27
22
35.0
94
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D