LB
㈜일본피스코
피팅
바브 피팅
바브 피팅 T
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/minimal_fitting/minimal_tee/lb.prj},{NB=LB-0320-M5},{MODEL=LB-0320-M5},{PAC=},{D=2.0},{R=M5x0.8},{R11=5.000},{RP=0.800},{A=3.4},{B=16.0},{L1=12.6},{L2=5.9},{C=6},{E1=20.0},{E2=10.00},{G=2.0},{V=1.5},{H=7.0},{F=8.0},{P=7.8},{EFF=0.8},{MASS=5.3},{DX=2.500},{L1X=2.000},{L2X=0.400},{R1X=0.200},{R2X=0.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브내경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
G
치수
[mm]
V
치수
[mm]
H
치수
[mm]
F
치수
[mm]
P
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
LB-0320-M3
LB-0320-M3
2.0
M3x0.5
2.4
11.5
9.1
4.2
6
17.5
8.75
1.5
1.0
5.5
5.5
5.0
0.5
2.0
LB-0320-M5
LB-0320-M5
2.0
M5x0.8
3.4
16.0
12.6
5.9
6
20.0
10.00
2.0
1.5
7.0
8.0
7.8
0.8
5.3
LB-0425-M3
LB-0425-M3
2.5
M3x0.5
2.4
11.5
9.1
4.2
7
19.5
9.75
1.5
1.0
5.5
5.5
5.0
0.5
2.1
LB-0425-M5
LB-0425-M5
2.5
M5x0.8
3.4
16.0
12.6
5.9
7
22.0
11.00
2.0
1.5
7.0
8.0
7.8
1.2
5.4
LB-0640-M5
LB-0640-M5
4.0
M5x0.8
3.4
16.0
12.6
5.9
7
22.0
11.00
2.0
1.5
7.0
8.0
7.8
1.5
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D