LC
㈜일본피스코
피팅
바브 피팅
바브 피팅 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/minimal_fitting/minimal_straight/lc.prj},{NB=LC-0425-M6},{MODEL=LC-0425-M6},{PAC=},{D=2.5},{R=M6x1},{PRA=2},{R11=6.000},{RP=1.000},{B=14.0},{C=7},{H=8.0},{EFF=1.7},{MASS=2.5},{VERS=3},{L1X=2.400},{L2X=0.400},{R1X=0.200},{R2X=0.300},{D1X=8.800},{K1=20.000},{A1=4.000},{A2=4.000},{L1=10.000},{L2=10.000},{G1=0.500},{G2=0.500},{DX=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브내경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
C
치수
[mm]
G
치수
[mm]
H
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
LC-0320-M3
LC-0320-M3
2.0
M3x0.5
2.5
11.0
8.5
6
0.5
5.5
0.9
0.6
LC-0320-M5
LC-0320-M5
2.0
M5x0.8
3.0
11.5
8.5
6
0.5
7.0
0.9
1.5
LC-0320-01
LC-0320-01
2.0
R1/8
8.0
18.0
14.0
6
-
10.0
0.9
6.9
LC-0425-M3
LC-0425-M3
2.5
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
0.5
5.5
0.9
0.7
LC-0425-M5
LC-0425-M5
2.5
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
0.5
7.0
1.7
1.5
LC-0425-M6
LC-0425-M6
2.5
M6x1
4.0
14.0
10.0
7
0.5
8.0
1.7
2.5
LC-0425-01
LC-0425-01
2.5
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
-
10.0
1.7
1.9
LC-0535-M5
LC-0535-M5
3.0
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
0.5
7.0
2.0
1.5
LC-0640-M3
LC-0640-M3
4.0
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
0.5
5.5
0.9
1.1
LC-0640-M5
LC-0640-M5
4.0
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
0.5
7.0
3.8
1.5
LC-0640-M6
LC-0640-M6
4.0
M6x1
4.0
14.0
10.0
7
0.5
8.0
3.8
2.5
LC-0640-01
LC-0640-01
4.0
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
-
10.0
3.8
7.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D