카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Split Gland - splitteable cable gland splittable cable gland PA - metric
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
UNI Split Gland
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/2_uni_split/ggm.prj},{NB=PFLITSCH 1420/220 uGGM},{A=M20x1,5},{ARTNR1=1420/220},{AF=u},{C=8.0},{SW=27x30},{WERKSTOFF=PA 66-6},{TEMP=-40 °C / +100 °C},{VE=10},{AA=20.000},{SWX=27.000},{E=30.000},{X=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW
Spanner width
[mm]
WERKSTOFF
Material gland body
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature range min./max.
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 1420/220 uGGM
M20x1,5
1420/220 uGGM
8.0
27x30
PA 66-6
-40 °C / +100 °C
10
PFLITSCH 1420/225 uGGM
M25x1,5
1420/225 uGGM
9.0
32x35
PA 66-6
-40 °C / +100 °C
10
PFLITSCH 1420/232 uGGM
M32x1,5
1420/232 uGGM
12.0
40x45
PA 66-6
-40 °C / +100 °C
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D