카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
CCX/CCZ - Contrast wedge
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
CCX / CCZ Contrast wedge
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ccx_ccz/ccx_ccz.prj},{NB=CCZ x 500},{IDNR=},{CODICE=CCZ},{A=14},{B=10},{C=24},{D=24},{E=M8},{ENDM=8.000},{PASSO=25},{L=500},{ESECUZIONE=Temperato, rettificato},{MATERIALE=DIN 1,2842}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
±0.015
[mm]
B
±0.015
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ESECUZIONE
Execution
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
CCZ x 300
CCZ
14
10
24
24
M8
25
300
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CCZ x 400
CCZ
14
10
24
24
M8
25
400
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CCZ x 500
CCZ
14
10
24
24
M8
25
500
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CCX x 300
CCX
20
12
34
34
M10
25
300
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CCX x 400
CCX
20
12
34
34
M10
25
400
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CCX x 500
CCX
20
12
34
34
M10
25
500
Hardened, grinded
DIN 1,2842
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D