S9 valve-1/8-1/2 - Pneumatic valves G1/8 - G1/2
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Pneumatically actuated valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/pneumatikventile/dauersignal.prj},{NB=HO-PA10311 S9 561-1/8 Pneumatikventil},{DESCRIPTION=5/2},{GEWINDE=1/8},{G1G=15.000},{GG=9.728},{GK=8.566},{TYPE=1},{ATEX=0},{G1=1/8},{GG1=9.728},{GK1=8.566},{B=40.000},{C=16.000},{C1=55.500},{C2=8.000},{D=80.000},{K=5.500},{A1=5.000},{P=22.000},{H=18.000},{H1=26.000},{H2=35.000},{H3=17.000},{H4=54.000},{BD=3.200},{BD1=5.600},{T1=4.000},{S=32.000},{S1=8.000},{P1=16.600},{MODUL=2.000},{NENN1=10310},{NENN2=10311},{NENN3=},{BESTELL1=S9 561},{BESTELL2=S9 561RF},{BESTELL3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Model to execute
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Port size G
ⁿ/ₐ
G1
Pneumatic control port
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
C
[mm]
C1
Distance Mounting holes
[mm]
C2
[mm]
D
Total height
[mm]
K
Diameter mounting holes
[mm]
A1
[mm]
P
Thickness
[mm]
H
Distance connections
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
BD
Through hole
[mm]
BD1
Fall diameter
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
P1
[mm]
PO-PA10296 S9 361-1/8 P...
3/2
1/8
1/8
40.000
16.500
37.000
8.000
62.000
5.500
5.000
22.000
18.000
26.000
35.000
17.000
36.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12714 S9 361-1/4 P...
3/2
1/4
1/8
52.000
21.000
47.000
12.500
76.500
6.500
6.000
32.000
22.000
33.500
44.500
22.500
44.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16410 S9 361-1/2 P...
3/2
1/2
1/8
70.000
29.000
68.000
19.000
107.000
6.500
7.000
40.000
32.000
47.000
63.000
9.000
108.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.500
PO-PA10311 S9 561-1/8 P...
5/2
1/8
1/8
40.000
16.000
55.500
8.000
80.000
5.500
5.000
22.000
18.000
26.000
35.000
17.000
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12677 S9 561-1/4 P...
5/2
1/4
1/8
52.000
22.000
67.000
12.500
98.500
6.500
6.000
32.000
22.000
33.500
44.500
22.500
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16166 S9 561-1/2 P...
5/2
1/2
1/8
70.000
29.000
100.000
19.000
139.000
6.500
7.000
40.000
32.000
47.000
63.000
9.000
140.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.500
PO-PA10330 S9 561RFG-1/...
5/3
1/8
1/8
40.000
16.000
55.500
8.000
80.000
5.500
5.000
22.000
18.000
26.000
35.000
17.000
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12702 S9 561RFG-1/...
5/3
1/4
1/8
52.000
22.000
67.000
12.500
98.500
6.500
6.000
32.000
22.000
33.500
44.500
22.500
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16168 S9 561RFG-1/...
5/3
1/2
1/8
70.000
29.000
100.000
19.000
139.000
6.500
7.000
40.000
32.000
47.000
63.000
9.000
140.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D