Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29050 - Round and square tubes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Round tubes, square tubes
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rundrohre_vierkantrohre/29050.prj},{NB=29050-0220X500_500},{BEST=29050-0220X500},{AUSF=Rundrohr aus Aluminium},{BEZ=Ø 20 x 3},{D1=20},{D2=14},{L=500},{GEW=0.2105},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76082000},{EAN=4059495268682},{D1X=20},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
BEZ
description
[mm]
D1
external diameter
[mm]
D2
internal diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29050-0112X500
29050-0112X500
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.1940
Yes
73063050
4059495268385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0112X1000
29050-0112X1000
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.3903
Yes
73063050
4059495268361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0112X2000
29050-0112X2000
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.7601
Yes
73063050
4059495268378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X500
29050-0114X500
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.2312
Yes
73063050
4059495268415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X1000
29050-0114X1000
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.4472
Yes
73063050
4059495268392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X2000
29050-0114X2000
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.9400
Yes
73063050
4059495268408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X500
29050-0115X500
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.2513
Yes
73063050
4059495268446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X1000
29050-0115X1000
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.6006
Yes
73063050
4059495268422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X2000
29050-0115X2000
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
1.1230
Yes
73063050
4059495268439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X500
29050-0116X500
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.2689
Yes
73063050
4059495268477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X1000
29050-0116X1000
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.5342
Yes
73063050
4059495268453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X2000
29050-0116X2000
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
1.0620
Yes
73063050
4059495268460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X500
29050-0118X500
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.3006
Yes
73063050
4059495268507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X1000
29050-0118X1000
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.6024
Yes
73063050
4059495268484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X2000
29050-0118X2000
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
1.7420
Yes
73063050
4059495268491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X500
29050-0120X500
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.4383
Yes
73063050
4059495268538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X1000
29050-0120X1000
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.8727
Yes
73063050
4059495268514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X2000
29050-0120X2000
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
1.1230
Yes
73063050
4059495268521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X500
29050-0125X500
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
0.5691
Yes
73063050
4059495268569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X1000
29050-0125X1000
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
1.1110
Yes
73063050
4059495268545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X2000
29050-0125X2000
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
2.2860
Yes
73063050
4059495268552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X500
29050-0130X500
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
0.6985
Yes
73063050
4059495268590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X1000
29050-0130X1000
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
1.4000
Yes
73063050
4059495268576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X2000
29050-0130X2000
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
2.8000
Yes
73063050
4059495268583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0140X500
29050-0140X500
round tube steel
Ø 40 x 4
40 ±0,15
32
1.7790
Yes
84662080
4059495268620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D