Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23403-01 - Cardan single joints, stainless steel, with plain bearing, similar to DIN 808
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23403-01_asmtab.prj},{NB=23403-01-25108},{BEST=23403-01-25108},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4301},{D=25},{D1=50},{L=108},{L1=54},{L2=26},{B=8},{T=28.3},{GEW=1.2000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495728247},{TYP=1},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23403-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B
width
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23403-01-06034
23403-01-06034
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
6
16
34
17
8
2
7.0
0.0500
Yes
84836040
4059495728186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-08040
23403-01-08040
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
8
16
40
20
11
2
9.0
0.0500
Yes
84836040
4059495728193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-10048
23403-01-10048
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
10
22
48
24
12
3
11.4
0.1000
Yes
84836040
4059495728209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-12056
23403-01-12056
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
12
25
56
28
13
4
13.8
0.1600
Yes
84836040
4059495728216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-16068
23403-01-16068
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
16
32
68
34
16
5
18.3
0.3000
Yes
84836040
4059495728223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-20082
23403-01-20082
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
20
42
82
41
18
6
22.8
0.6000
Yes
84836040
4059495728230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-25108
23403-01-25108
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
25
50
108
54
26
8
28.3
1.2000
Yes
84836040
4059495728247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-106034
23403-01-106034
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
6
16
34
17
9
2
7.0
0.0500
Yes
84836040
4059495728254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-108040
23403-01-108040
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
8
16
40
20
11
2
9.0
0.0500
Yes
84836040
4059495728261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-110048
23403-01-110048
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
10
20
48
24
12
3
11.4
0.1000
Yes
84836040
4059495728278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-112056
23403-01-112056
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
12
25
56
28
14
4
13.8
0.1600
Yes
84836040
4059495728285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-116068
23403-01-116068
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
16
32
68
34
16
5
18.3
0.3000
Yes
84836040
4059495728292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-120082
23403-01-120082
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
20
40
82
41
20
6
22.8
0.6046
Yes
84836040
4059495728308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-01-125108
23403-01-125108
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
25
50
104
52
25
8
28.3
1.2000
Yes
84836040
4059495728315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D