Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23351 - Keyless locking coupling Form B
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Clamping sets (shaft-hub)
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23351.prj},{NB=23351-4065},{BEST=23351-4065},{D=40},{D1=65},{B=45},{L1=26},{L2=31},{L3=39},{M=1480},{F=74},{PW=190},{PN=116},{SA=8 x M6},{MS=17},{GEW=0.5258},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495237909},{NDM=6.0},{XB=26.250},{XA=8.000},{XC=10.000},{XD=6.000},{XE=5.000},{XF=3.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
width
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
M
Torque M transmissible at tightening torque MS
[Nm]
F
Axial force F transmissible at tightening torque MS
[kN]
PW
Surface pressure on shaft P
[N/mm²]
PN
Surface pressure on hub P
[N/mm²]
SA
number of clamping screws
ⁿ/ₐ
MS
Clamping screws tighening torque MS
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23351-1947
23351-1947
19
47
45
26
39
530
56
298
120
6 x M6
17
0.3867
Yes
84879000
4059495304427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-2047
23351-2047
20
47
45
26
39
550
56
283
120
6 x M6
17
0.3847
Yes
84879000
4059495237862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-2247
23351-2247
22
47
45
26
39
610
56
257
120
6 x M6
17
0.3607
Yes
84879000
4059495304434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-2450
23351-2450
24
50
45
26
39
660
56
236
115
6 x M6
17
0.4022
Yes
84879000
4059495304441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-2550
23351-2550
25
50
45
26
39
690
56
227
115
6 x M6
17
0.4125
Yes
84879000
4059495237879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-2855
23351-2855
28
55
45
26
39
770
56
202
105
6 x M6
17
0.4682
Yes
84879000
4059495304458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-3055
23351-3055
30
55
45
26
39
830
56
190
105
6 x M6
17
0.4642
Yes
84879000
4059495237886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-3260
23351-3260
32
60
45
26
39
1180
74
235
125
8 x M6
17
0.5368
Yes
84879000
4059495304465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-3560
23351-3560
35
60
45
26
39
1295
74
216
126
8 x M6
17
0.5199
Yes
84879000
4059495237893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-3865
23351-3865
38
65
45
26
39
1400
74
200
116
8 x M6
17
0.5729
Yes
84879000
4059495304472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-4065
23351-4065
40
65
45
26
39
1480
74
190
116
8 x M6
17
0.5258
Yes
84879000
4059495237909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-4275
23351-4275
42
75
55
30
47
2120
101
212
120
6 x M8
41
0.9536
Yes
84879000
4059495304489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-4575
23351-4575
45
75
55
30
47
2270
101
198
120
6 x M8
41
0.9621
Yes
84879000
4059495237916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-4880
23351-4880
48
80
55
30
47
3230
135
250
150
8 x M8
41
1.0260
Yes
84879000
4059495304496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-5080
23351-5080
50
80
55
30
47
3365
135
240
150
8 x M8
41
1.0480
Yes
84879000
4059495237923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-5585
23351-5585
55
85
55
30
47
3700
135
216
140
8 x M8
41
1.0380
Yes
84879000
4059495304502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-6090
23351-6090
60
90
55
30
47
4035
135
200
135
8 x M8
41
1.2050
Yes
84879000
4059495237930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-6595
23351-6595
65
95
55
30
47
4370
135
183
125
8 x M8
41
1.1920
Yes
84879000
4059495304519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-70110
23351-70110
70
110
67
40
62
7615
218
206
131
8 x M10
83
2.4120
Yes
84879000
4059495304526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-75115
23351-75115
75
115
72
40
62
8160
218
192
126
8 x M10
83
2.5150
Yes
84879000
4059495304533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-80120
23351-80120
80
120
72
40
62
8700
218
180
120
8 x M10
83
2.6960
Yes
84879000
4059495304540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23351-85125
23351-85125
85
125
72
40
62
11560
272
212
145
10 x M10
83
2.7690
Yes
84879000
4059495304557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D