피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-15 - Ball guide pins steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Guide columns and guide pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-15.prj},{NB=21597-15-18140},{BEST=21597-15-18140},{MATERIAL=Stahl},{D=18},{D1=22},{L=140},{L1=6},{L2=7},{GEW=0.2890},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807100},{EAN=4059495967837},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-15-12080
21597-15-12080
Stahl
12
16
80
4
4
0.0720
Yes
84807100
4059495967769
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-12100
21597-15-12100
Stahl
12
16
100
4
4
0.0900
Yes
84807100
4059495967776
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-12120
21597-15-12120
Stahl
12
16
120
4
4
0.1110
Yes
84807100
4059495967783
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-12140
21597-15-12140
Stahl
12
16
140
4
4
0.1500
Yes
84807100
4059495967790
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18080
21597-15-18080
Stahl
18
22
80
6
7
0.1000
Yes
84807100
4059495967806
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18100
21597-15-18100
Stahl
18
22
100
6
7
0.1600
Yes
84807100
4059495967813
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18120
21597-15-18120
Stahl
18
22
120
6
7
0.2470
Yes
84807100
4059495967820
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18140
21597-15-18140
Stahl
18
22
140
6
7
0.2890
Yes
84807100
4059495967837
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18160
21597-15-18160
Stahl
18
22
160
6
7
0.3290
Yes
84807100
4059495967844
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18180
21597-15-18180
Stahl
18
22
180
6
7
0.3400
Yes
84807100
4059495967851
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18200
21597-15-18200
Stahl
18
22
200
6
7
0.3600
Yes
84807100
4059495967868
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-18240
21597-15-18240
Stahl
18
22
240
6
7
0.3800
Yes
84807100
4059495967875
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-30160
21597-15-30160
Stahl
30
36
160
6
7
0.4000
Yes
84807100
4059495967882
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-30200
21597-15-30200
Stahl
30
36
200
6
7
0.4500
Yes
84807100
4059495967899
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-30240
21597-15-30240
Stahl
30
36
240
6
7
0.5000
Yes
84807100
4059495967905
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-30280
21597-15-30280
Stahl
30
36
280
6
7
0.5500
Yes
84807100
4059495967912
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-15-30300
21597-15-30300
Stahl
30
36
300
6
7
0.6000
Yes
84807100
4059495967929
31.12.2099
98% availability of produ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D