Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07534.prj},{NB=07534-20X30},{BEST=07534-20X30},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D=M 16},{D2=30},{B=22.0},{K=14.0},{SW=10.0},{L1=30},{GEW=0.1686},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495347127},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{NDM=16},{XA=9.40},{XB=4.30},{XC=3.900},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
D2
head diameter
[mm]
B
thread length
[mm]
K
head height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07534-04X04
07534-04X04
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
4
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X05
07534-04X05
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
5
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X06
07534-04X06
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
6
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495346991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X08
07534-04X08
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X10
07534-04X10
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
10
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X12
07534-04X12
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
12
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X16
07534-04X16
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
16
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X20
07534-04X20
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
20
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X25
07534-04X25
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
25
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-04X30
07534-04X30
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
30
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X05
07534-05X05
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
5
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X06
07534-05X06
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
6
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X08
07534-05X08
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
8
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X10
07534-05X10
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
10
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X12
07534-05X12
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
12
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X16
07534-05X16
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
16
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X20
07534-05X20
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
20
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X25
07534-05X25
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
25
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X30
07534-05X30
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
30
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-05X40
07534-05X40
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
40
0.0088
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495347103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-06X10
07534-06X10
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
10
0.0062
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-06X12
07534-06X12
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
12
0.0065
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495924489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-06X16
07534-06X16
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
16
0.0069
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495170824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-06X20
07534-06X20
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
20
0.0077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495170831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07534-06X25
07534-06X25
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
25
0.0089
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495170848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D