Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06089 - Knurled screws low head steel and stainless steel, DIN 653
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06089.prj},{NB=06089-10X30},{BEST=06089-10X30},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=36},{D3=10},{H=14.0},{K=8.0},{L=30},{E=6},{GEW=0.0766},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495359526},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=7.7},{XB=3.80},{XC=3.2},{XD=0.8},{XE=0.8},{XF=2.0},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
K
width
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06089-03X10
06089-03X10
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
10
0.0024
Yes
73181520
4059495359236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-03X12
06089-03X12
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
12
0.0025
Yes
73181520
4059495359243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-03X16
06089-03X16
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
16
0.0027
Yes
73181520
4059495359250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-04X8
06089-04X8
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
8
0.0055
Yes
73181520
4059495359267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-04X10
06089-04X10
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
10
0.0057
Yes
73181520
4059495359274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-04X12
06089-04X12
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
12
0.0058
Yes
73181520
4059495359281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-04X16
06089-04X16
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
16
0.0061
Yes
73181520
4059495359298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-04X20
06089-04X20
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
20
0.0064
Yes
73181520
4059495359304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X10
06089-05X10
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
10
0.0100
Yes
73181520
4059495359311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X12
06089-05X12
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
12
0.0104
Yes
73181520
4059495359328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X16
06089-05X16
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
16
0.0110
Yes
73181520
4059495359335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X20
06089-05X20
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
20
0.0116
Yes
73181520
4059495359342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X25
06089-05X25
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
25
0.0120
Yes
73181520
4059495359359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-05X30
06089-05X30
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
30
0.0124
Yes
73181520
4059495359366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X12
06089-06X12
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
12
0.0181
Yes
73181520
4059495359373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X16
06089-06X16
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
16
0.0190
Yes
73181520
4059495359380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X20
06089-06X20
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
20
0.0198
Yes
73181520
4059495359397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X25
06089-06X25
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
25
0.0206
Yes
73181520
4059495359403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X30
06089-06X30
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
30
0.0214
Yes
73181520
4059495359410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X35
06089-06X35
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
35
0.0223
Yes
73181520
4059495359427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-06X40
06089-06X40
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
40
0.0233
Yes
73181520
4059495359434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-08X16
06089-08X16
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
16
0.0356
Yes
73181520
4059495359441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-08X20
06089-08X20
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
20
0.0369
Yes
73181520
4059495359458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-08X25
06089-08X25
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
25
0.0391
Yes
73181520
4059495359465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06089-08X30
06089-08X30
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
30
0.0413
Yes
73181520
4059495359472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D