Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04567 - Wedge clamps
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Wedge clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/keilspanner/04567_asmtab.prj},{NB=04567-11808},{BEST=04567-11808},{AUSF=mit Senkschraube},{FORM=A},{A=18.5},{A1=21.5},{B=18.4},{D=M8X20},{H=11.8},{L=8.2},{SW=5},{SPANNKRAFT=5.0},{ANZDM=18.0},{GEW=0.0263},{BS=Infotext},{ROHS=YES},{ZTN=84662080},{EAN=4059495350431},{NDM=8},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04567_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[kN]
ANZDM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04567-11205
04567-11205
mit Senkschraube
A
12.0
14.0
12.0
M5X15
7.5
7.5
3
2.0
4.3
0.0080
YES
84662080
4059495350417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04567-11506
04567-11506
mit Senkschraube
A
15.0
17.0
14.8
M6X16
8.7
7.3
4
3.5
7.3
0.0124
YES
84662080
4059495350424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04567-11808
04567-11808
mit Senkschraube
A
18.5
21.5
18.4
M8X20
11.8
8.2
5
5.0
18.0
0.0263
YES
84662080
4059495350431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04567-21205
04567-21205
mit Zylinderschraube
B
12.0
14.0
12.0
M5X16
13.4
7.6
4
3.0
5.4
0.0097
YES
84662080
4059495350448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04567-21506
04567-21506
mit Zylinderschraube
B
15.0
17.0
14.8
M6X18
15.8
8.2
5
4.5
9.1
0.0159
YES
84662080
4059495350455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04567-21808
04567-21808
mit Zylinderschraube
B
18.5
21.5
18.4
M8X25
21.2
11.8
6
9.0
22.0
0.0351
YES
84662080
4059495350462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D