KG 10 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_1000_asmtab.prj},{NB=KG10-125.3--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=150},{PMIN=20},{F0=920},{F1I=1618},{F1P=2036},{V=204.8},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.60},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=54},{FCQA=50.500},{FSA=130},{H=175},{FSD=30.000},{VERS=1000},{VER=52},{L3=12.500},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG10-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG10-10.3
KG10-10.3
10
72
62
3
50
28
150
20
920
1281
1493
25.6
6.15
1.8
0.67
0
80
KG10-13.3
KG10-13.3
13
78
65
3
50
28
150
20
920
1331
1570
30.3
6.15
1.8
0.70
0
80
KG10-16.3
KG10-16.3
16
84
68
3
50
28
150
20
920
1370
1631
35.0
6.15
1.8
0.72
0
80
KG10-19.3
KG10-19.3
19
90
71
3
50
28
150
20
920
1401
1680
39.6
6.15
1.8
0.75
0
80
KG10-25.3
KG10-25.3
25
102
77
3
50
28
150
20
920
1447
1755
49.0
6.15
1.8
0.79
0
80
KG10-32.3
KG10-32.3
32
116
84
3
50
28
150
20
920
1485
1816
59.9
6.15
1.8
0.85
0
80
KG10-38.3
KG10-38.3
38
128
90
3
50
28
150
20
920
1509
1855
69.2
6.15
1.8
0.90
0
80
KG10-50.3
KG10-50.3
50
152
102
3
50
28
150
20
920
1543
1910
87.9
6.15
1.8
0.99
0
80
KG10-63.3
KG10-63.3
63
178
115
3
50
28
150
20
920
1567
1950
108.2
6.15
1.8
1.10
0
80
KG10-75.3
KG10-75.3
75
202
127
3
50
28
150
20
920
1583
1976
126.9
6.15
1.8
1.19
0
80
KG10-80.3
KG10-80.3
80
212
132
3
50
28
150
20
920
1588
1985
134.7
6.15
1.8
1.23
0
80
KG10-100.3
KG10-100.3
100
252
152
3
50
28
150
20
920
1605
2013
165.8
6.15
1.8
1.39
0
80
KG10-125.3
KG10-125.3
125
302
177
3
50
28
150
20
920
1618
2036
204.8
6.15
1.8
1.60
0
80
KG10-10.3-C
KG10-10.3-C
10
72
62
3
50
28
0
20
0
0
0
25.6
6.15
1.8
0.67
0
80
KG10-13.3-C
KG10-13.3-C
13
78
65
3
50
28
0
20
0
0
0
30.3
6.15
1.8
0.70
0
80
KG10-16.3-C
KG10-16.3-C
16
84
68
3
50
28
0
20
0
0
0
35.0
6.15
1.8
0.72
0
80
KG10-19.3-C
KG10-19.3-C
19
90
71
3
50
28
0
20
0
0
0
39.6
6.15
1.8
0.75
0
80
KG10-25.3-C
KG10-25.3-C
25
102
77
3
50
28
0
20
0
0
0
49.0
6.15
1.8
0.79
0
80
KG10-32.3-C
KG10-32.3-C
32
116
84
3
50
28
0
20
0
0
0
59.9
6.15
1.8
0.85
0
80
KG10-38.3-C
KG10-38.3-C
38
128
90
3
50
28
0
20
0
0
0
69.2
6.15
1.8
0.90
0
80
KG10-50.3-C
KG10-50.3-C
50
152
102
3
50
28
0
20
0
0
0
87.9
6.15
1.8
0.99
0
80
KG10-63.3-C
KG10-63.3-C
63
178
115
3
50
28
0
20
0
0
0
108.2
6.15
1.8
1.10
0
80
KG10-75.3-C
KG10-75.3-C
75
202
127
3
50
28
0
20
0
0
0
126.9
6.15
1.8
1.19
0
80
KG10-80.3-C
KG10-80.3-C
80
212
132
3
50
28
0
20
0
0
0
134.7
6.15
1.8
1.23
0
80
KG10-100.3-C
KG10-100.3-C
100
252
152
3
50
28
0
20
0
0
0
165.8
6.15
1.8
1.39
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D