AR/PT 7 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/PT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_pt/ht_700_t2_tab.prj},{NB=AR/PT7,5-50-T2.3(0--115)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{D=45},{RD=25},{PMIN=20},{P=115},{F0=565},{F1I=1191},{V=72.7},{S=4.91},{MAXSPEED=1.0},{VER=1.000},{PRA=2},{ED=1.000},{V2=0.07681},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=3},{SPM=0},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/PT7,5-50-T2.3},{WORKTEMPERATURE=100 ÷ 120},{F1P=1503},{W=1.17},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/PT7,5-10-T2.3
AR/PT7,5-10-T2.3
10.0
105.0
95.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
970
1125
24.0
4.91
1.0
0.90
0
80
AR/PT7,5-13-T2.3
AR/PT7,5-13-T2.3
13.0
110.7
97.7
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1011
1192
27.4
4.91
1.0
0.91
0
80
AR/PT7,5-25-T2.3
AR/PT7,5-25-T2.3
25.0
135.0
110.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1103
1347
42.2
4.91
1.0
1.00
0
80
AR/PT7,5-38-T2.3
AR/PT7,5-38-T2.3
38.0
161.0
123.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1159
1445
58.1
4.91
1.0
1.09
0
80
AR/PT7,5-50-T2.3
AR/PT7,5-50-T2.3
50.0
185.0
135.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1191
1503
72.7
4.91
1.0
1.17
0
80
AR/PT7,5-63-T2.3
AR/PT7,5-63-T2.3
63.5
212.0
148.5
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1211
1539
89.0
4.91
1.0
1.26
0
80
AR/PT7,5-80-T2.3
AR/PT7,5-80-T2.3
80.0
245.0
165.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1237
1585
109.2
4.91
1.0
1.37
0
80
AR/PT7,5-100-T2.3
AR/PT7,5-100-T2.3
100.0
285.0
185.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1255
1616
133.5
4.91
1.0
1.51
0
80
AR/PT7,5-125-T2.3
AR/PT7,5-125-T2.3
125.0
335.0
210.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1270
1644
163.9
4.91
1.0
1.67
0
80
AR/PT7,5-160-T2.3
AR/PT7,5-160-T2.3
160.0
405.0
245.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1283
1669
206.5
4.91
1.0
1.91
0
80
AR/PT7,5-200-T2.3
AR/PT7,5-200-T2.3
200.0
485.0
285.0
2
45
25
20
115
100 ÷ 120
565
1294
1688
255.2
4.91
1.0
2.20
0
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D