AR/PT 5 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/PT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_pt/ht_500_t1_tab.prj},{NB=AR/PT5-25.3-T1-C(0--125)},{CODE=AR/PT5-25.3-T1-C},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38},{RD=20},{PMIN=20},{P=125},{WORKTEMPERATURE=80 ÷ 100},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{CX=0},{FIS=-},{V=27.3},{S=3.14},{MAXSPEED=1.0},{W=0.38},{VER=1.000},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','06180','rv_fs2a2.jpg','FC38A','05589/C','rv_fc2.jpg','FCQC38','05568/C','rv_fcqc2.jpg','FSA38','06297/C','rv_fsa2.jpg','FSD38','06769/C','rv_fsd2.jpg','FT38','06150','rv_ft2.jpg','FTP38','06159','rv_ftp2.jpg'},{PRA=1},{ED=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.02771},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=2},{SPM=0},{PPATH=ht_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/PT5-10-T1.3
AR/PT5-10-T1.3
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
655
758
14.5
3.14
1.0
0.31
0
80
AR/PT5-13-T1.3
AR/PT5-13-T1.3
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
681
800
16.9
3.14
1.0
0.32
0
80
AR/PT5-16-T1.3
AR/PT5-16-T1.3
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
695
823
19.7
3.14
1.0
0.34
0
80
AR/PT5-19-T1.3
AR/PT5-19-T1.3
19.0
88.0
69.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
692
818
23.6
3.14
1.0
0.35
0
80
AR/PT5-25-T1.3
AR/PT5-25-T1.3
25.0
100.0
75.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
731
882
27.3
3.14
1.0
0.38
0
80
AR/PT5-38-T1.3
AR/PT5-38-T1.3
38.0
126.0
88.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
759
930
38.4
3.14
1.0
0.44
0
80
AR/PT5-50-T1.3
AR/PT5-50-T1.3
50.0
150.0
100.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
775
957
48.6
3.14
1.0
0.50
0
80
AR/PT5-63-T1.3
AR/PT5-63-T1.3
63.0
176.5
113.5
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
783
972
60.0
3.14
1.0
0.56
0
80
AR/PT5-80-T1.3
AR/PT5-80-T1.3
80.0
210.0
130.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
796
993
74.1
3.14
1.0
0.64
0
80
AR/PT5-100-T1.3
AR/PT5-100-T1.3
100.0
250.0
150.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
804
1006
91.2
3.14
1.0
0.73
0
80
AR/PT5-125-T1.3
AR/PT5-125-T1.3
125.0
300.0
175.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
811
1019
112.3
3.14
1.0
0.85
0
80
AR/PT5-10.3-T1-C
AR/PT5-10.3-T1-C
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
14.5
3.14
1.0
0.31
0
80
AR/PT5-13.3-T1-C
AR/PT5-13.3-T1-C
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
16.9
3.14
1.0
0.32
0
80
AR/PT5-16.3-T1-C
AR/PT5-16.3-T1-C
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
19.7
3.14
1.0
0.34
0
80
AR/PT5-19.3-T1-C
AR/PT5-19.3-T1-C
19.0
88.0
69.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
23.6
3.14
1.0
0.35
0
80
AR/PT5-25.3-T1-C
AR/PT5-25.3-T1-C
25.0
100.0
75.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
27.3
3.14
1.0
0.38
0
80
AR/PT5-38.3-T1-C
AR/PT5-38.3-T1-C
38.0
126.0
88.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
38.4
3.14
1.0
0.44
0
80
AR/PT5-50.3-T1-C
AR/PT5-50.3-T1-C
50.0
150.0
100.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
48.6
3.14
1.0
0.50
0
80
AR/PT5-63.3-T1-C
AR/PT5-63.3-T1-C
63.0
176.5
113.5
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
60.0
3.14
1.0
0.56
0
80
AR/PT5-80.3-T1-C
AR/PT5-80.3-T1-C
80.0
210.0
130.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
74.1
3.14
1.0
0.64
0
80
AR/PT5-100.3-T1-C
AR/PT5-100.3-T1-C
100.0
250.0
150.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
91.2
3.14
1.0
0.73
0
80
AR/PT5-125.3-T1-C
AR/PT5-125.3-T1-C
125.0
300.0
175.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
112.3
3.14
1.0
0.85
0
80
AR/PT5-10.3-T1-E
AR/PT5-10.3-T1-E
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
14.5
3.14
1.0
0.31
0
80
AR/PT5-13.3-T1-E
AR/PT5-13.3-T1-E
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
16.9
3.14
1.0
0.32
0
80
AR/PT5-16.3-T1-E
AR/PT5-16.3-T1-E
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
19.7
3.14
1.0
0.34
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D