AR/PT 10 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/PT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_pt/ht_1000_t1_tab.prj},{NB=AR/PT10-80-T1.3(0--125)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=50},{RD=28},{PMIN=20},{P=125},{F0=770},{F1I=1577},{V=143.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.0},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{V2=0.14845},{S2=6.15752},{P2=150},{OSM=4},{SPM=0},{TMN=0},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=AR/PT10-80-T1.3},{WORKTEMPERATURE=80 ÷ 100},{F1P=1976},{W=1.78},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
TMIN
Temperature min
[°C]
AR/PT10-13-T1.3
AR/PT10-13-T1.3
13.0
120.7
107.7
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1252
1435
40.0
6.15
1.0
1.21
0
80
AR/PT10-25-T1.3
AR/PT10-25-T1.3
25.0
145.0
120.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1373
1632
59.0
6.15
1.0
1.32
0
80
AR/PT10-38-T1.3
AR/PT10-38-T1.3
38.0
171.0
133.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1454
1766
79.0
6.15
1.0
1.43
0
80
AR/PT10-50-T1.3
AR/PT10-50-T1.3
50.0
195.0
145.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1503
1850
97.0
6.15
1.0
1.53
0
80
AR/PT10-63-T1.3
AR/PT10-63-T1.3
63.0
221.0
158.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1542
1915
117.0
6.15
1.0
1.64
0
80
AR/PT10-75-T1.3
AR/PT10-75-T1.3
75.0
245.0
170.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1568
1960
135.0
6.15
1.0
1.74
0
80
AR/PT10-80-T1.3
AR/PT10-80-T1.3
80.0
255.0
175.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1577
1976
143.0
6.15
1.0
1.78
0
80
0
AR/PT10-100-T1.3
AR/PT10-100-T1.3
100.0
295.0
195.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1606
2027
173.0
6.15
1.0
1.96
0
80
AR/PT10-125-T1.3
AR/PT10-125-T1.3
125.0
345.0
220.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1632
2072
211.0
6.15
1.0
2.17
0
80
AR/PT10-150-T1.3
AR/PT10-150-T1.3
150.0
395.0
245.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1650
2104
249.0
6.15
1.0
2.38
0
80
AR/PT10-160-T1.3
AR/PT10-160-T1.3
160.0
415.0
255.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1656
2114
264.0
6.15
1.0
2.46
0
80
AR/PT10-175-T1.3
AR/PT10-175-T1.3
175.0
445.0
270.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1663
2128
287.0
6.15
1.0
2.59
0
80
AR/PT10-200-T1.3
AR/PT10-200-T1.3
200.0
495.0
295.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1674
2146
325.0
6.15
1.0
2.79
0
80
AR/PT10-250-T1.3
AR/PT10-250-T1.3
250.0
595.0
345.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1689
2174
401.0
6.15
1.0
3.21
0
80
AR/PT10-300-T1.3
AR/PT10-300-T1.3
300.0
695.0
395.0
3
50
28
20
125
80 ÷ 100
770
1700
2193
477.0
6.15
1.0
3.63
0
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D