ERC (Cylindrical bore with concentric locking collar)
FYH INC.
Ball bearing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/ball_bearing_inserts/erc_asmtab.prj},{NB=ERC207-23},{SD=-},{SDX=36.513},{SDI=1 7/16},{D=72},{B1=44.5},{C=24},{SRMIN=1.1},{SR1MIN=0.5},{CR=25.7},{COR=15.4},{SF0=13.9},{CNSORDERNO=ERC207-23},{COLNO=UCL207B},{CC=5.5},{S=17.5},{S3=27.0},{SA=3.18},{SF=1.65},{SD1=65.1},{D2=78.4},{G=No.10-24UNC},{GL=-},{GLI=3/4},{M=0.95},{SD6=47.450},{SD8=68.600},{S4=25.400},{SF1=2.050},{SD9=42.800},{CC1=2.600},{C2=11.100},{ST=2.500},{SG=5.000},{GP=0.000},{SS=3.000},{DD=3.500},{GLX=19.0500},{VER=2},{GX=4.8260},{K=5.000},{DK=8.500},{SX=4.000},{TX=2.500},{PPATH=parts/erc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
SDI
Shaft Diameter (inch)
[인치]
D
Dimensions
[mm]
B1
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
SRMIN
Dimensions
[mm]
SR1MIN
Dimensions
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Load Ratings
[kN]
SF0
Factor
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
COLNO
Collar No.
ⁿ/ₐ
CC
Dimensions
[mm]
S
Dimensions
[mm]
S3
Dimensions
[mm]
SA
Dimensions
[mm]
SF
Dimensions
[mm]
SD1
Dimensions
[mm]
D2
Dimensions
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
Length
[mm]
GLI
Length
[인치]
M
Mass
ⁿ/ₐ
ERC204-12
-
3/4
47
32.5
16
1.0
0.5
12.8
6.65
13.2
ERC204-12
UCL204B
4.0
12.7
19.8
2.38
1.07
44.5
52.5
No.8-32UNC
-
5/8
0.36
ERC204
20
-
47
32.5
16
1.0
0.5
12.8
6.65
13.2
ERC204
UCL204BM
4.0
12.7
19.8
2.38
1.07
44.5
52.5
M4X0.7
16
-
0.36
ERC205-14
-
7/8
52
36.5
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ERC205-14
UCL205A
5.0
14.3
22.2
2.38
1.07
49.2
57.7
No.8-32UNC
-
5/8
0.47
ERC205-15
-
15/16
52
36.5
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ERC205-15
UCL205A
5.0
14.3
22.2
2.38
1.07
49.2
57.7
No.8-32UNC
-
5/8
0.47
ERC205
25
-
52
36.5
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ERC205
UCL205AM
5.0
14.3
22.2
2.38
1.07
49.2
57.7
M4X0.7
16
-
0.47
ERC205-16
-
1
52
36.5
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ERC205-16
UCL205A
5.0
14.3
22.2
2.38
1.07
49.2
57.7
No.8-32UNC
-
5/8
0.47
ERC206-18
-
1 1/8
62
39.7
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ERC206-18
UCL206A
5.5
15.9
23.8
3.18
1.65
55.6
67.5
No.8-32UNC
-
5/8
0.57
ERC206
30
-
62
39.7
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ERC206
UCL206AM
5.5
15.9
23.8
3.18
1.65
55.6
67.5
M4X0.7
16
-
0.57
ERC206-19
-
1 3/16
62
39.7
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ERC206-19
UCL206A
5.5
15.9
23.8
3.18
1.65
55.6
67.5
No.8-32UNC
-
5/8
0.57
ERC206-20
-
1 1/4
62
39.7
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ERC206-20
UCL206A
5.5
15.9
23.8
3.18
1.65
55.6
67.5
No.8-32UNC
-
5/8
0.57
ERC207-20
-
1 1/4
72
44.5
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ERC207-20
UCL207A
5.5
17.5
27.0
3.18
1.65
61.9
78.4
No.10-24UNC
-
3/4
0.95
ERC207-22
-
1 3/8
72
44.5
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ERC207-22
UCL207B
5.5
17.5
27.0
3.18
1.65
65.1
78.4
No.10-24UNC
-
3/4
0.95
ERC207
35
-
72
44.5
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ERC207
UCL207BM
5.5
17.5
27.0
3.18
1.65
65.1
78.4
M5X0.8
20
-
0.95
ERC207-23
-
1 7/16
72
44.5
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ERC207-23
UCL207B
5.5
17.5
27.0
3.18
1.65
65.1
78.4
No.10-24UNC
-
3/4
0.95
ERC208-24
-
1 1/2
80
50.8
28
1.1
0.5
29.1
17.8
14.0
ERC208-24
UCL208A
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
68.3
86.4
No.10-24UNC
-
3/4
1.2
ERC208
40
-
80
50.8
28
1.1
0.5
29.1
17.8
14.0
ERC208
UCL208AM
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
68.3
86.4
M5X0.8
20
-
1.2
ERC209-26
-
1 5/8
85
50.8
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ERC209-26
UCL209A
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
71.4
91.4
No.10-24UNC
-
3/4
1.3
ERC209-27
-
1 11/16
85
50.8
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ERC209-27
UCL209B
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
74.6
91.4
No.10-24UNC
-
3/4
1.3
ERC209-28
-
1 3/4
85
50.8
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ERC209-28
UCL209B
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
74.6
91.4
No.10-24UNC
-
3/4
1.3
ERC209
45
-
85
50.8
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ERC209
UCL209BM
6.0
19.0
31.8
3.18
1.65
74.6
91.4
M5X0.8
20
-
1.3
ERC210-31
-
1 15/16
90
53.1
28
1.1
0.5
35.1
23.3
14.4
ERC210-31
UCL210A
7.5
19.0
34.1
3.18
2.41
85.7
96.3
1/4-20UNC
-
7/8
1.6
ERC210
50
-
90
53.1
28
1.1
0.5
35.1
23.3
14.4
ERC210
UCL210AM
7.5
19.0
34.1
3.18
2.41
85.7
96.3
M6X1
25
-
1.6
ERC210-32
-
2
90
53.1
28
1.1
0.5
35.1
23.3
14.4
ERC210-32
UCL210A
7.5
19.0
34.1
3.18
2.41
85.7
96.3
1/4-20UNC
-
7/8
1.6
ERC211-32
-
2
100
57.1
30
1.5
0.5
43.4
29.4
14.4
ERC211-32
UCL211A
7.5
22.2
34.9
3.18
2.41
88.9
106.3
1/4-20UNC
-
1
1.8
ERC211
55
-
100
57.1
30
1.5
0.5
43.4
29.4
14.4
ERC211
UCL211BM
7.5
22.2
24.9
3.18
2.41
92.1
106.3
M6X1
25
-
1.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D