JST-AN
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JST
No surface treatment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jst/jst_2/jst_an.prj},{NB=JST-AN-16},{CN=JST-AN-16},{AF=20},{D=16},{H=20},{SK=6},{MG=31},{D1=16.000},{WSVIS=Aluminium, Nickel, Cobalt},{NKX='AN','Aluminium, Nickel, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{HAN=20.000},{HND=20.000},{KAN=6.000},{KND=15.000},{D11=14.000},{D12=12.000},{R=0.500},{R2=0.500},{D112=14.000},{D122=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
AF
Adhesive forces
[N]
D
D h6
[mm]
H
H +-0.2
[mm]
SK
k
[mm]
MG
Mass
[g]
JST-AN-6
JST-AN-6
2
6
10
2
4
JST-AN-8
JST-AN-8
4
8
12
3
8
JST-AN-10
JST-AN-10
8.5
10
16
6
12
JST-AN-13
JST-AN-13
12
13
18
6
20
JST-AN-16
JST-AN-16
20
16
20
6
31
JST-AN-20
JST-AN-20
40
20
25
5
60
JST-AN-25
JST-AN-25
60
25
30
7
132
JST-AN-32
JST-AN-32
160
32
35
4
248
JST-AN-40
JST-AN-40
240
40
45
5
484
JST-AN-50
JST-AN-50
400
50
50
-
907
JST-AN-63
JST-AN-63
660
63
60
5
1560
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D