JST-AN-TBZ
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JST
Trivalent Chromate Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jst/jst_1/jst_an_tbz.prj},{NB=JST-AN-16-TZB},{CN=JST-AN-16-TZB},{AS=20},{D=16},{SK=6},{MG=31},{D1=16.000},{WSVIS=Aluminium, Nickel, Cobalt},{NKX='AN','Aluminium, Nickel, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{HAN=20.000},{HND=20.000},{KAN=6.000},{KND=15.000},{D11=14.000},{D12=12.000},{R=0.500},{R2=0.500},{D112=14.000},{D122=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
AS
Adhesive forces
[N]
D
D h6
[mm]
H
H +-0.2
[mm]
SK
k
[mm]
MG
Mass
[g]
JST-AN-6-TZB
JST-AN-6-TZB
2
6
20
12
4
JST-AN-8-TZB
JST-AN-8-TZB
4
8
20
11
8
JST-AN-10-TZB
JST-AN-10-TZB
8.5
10
20
10
12
JST-AN-13-TZB
JST-AN-13-TZB
12
13
20
8
20
JST-AN-16-TZB
JST-AN-16-TZB
20
16
20
6
31
JST-AN-20-TZB
JST-AN-20-TZB
40
20
25
5
60
JST-AN-25-TZB
JST-AN-25-TZB
60
25
35
13
132
JST-AN-32-TZB
JST-AN-32-TZB
160
32
40
9
248
JST-AN-40-TZB
JST-AN-40-TZB
240
40
50
10
484
JST-AN-50-TZB
JST-AN-50-TZB
400
50
60
10
907
JST-AN-63-TZB
JST-AN-63-TZB
660
63
65
10
1560
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D