JSF-AN
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JSF
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jsf/jsf_an.prj},{NB=JSF-AN-16-M4},{CN=JSF-AN-16-M4},{AF=20},{D=16},{H=20},{M=M4},{LF=7},{MG=30},{D1=16},{D2=M4},{T=7},{NKAN=20},{NKND=90},{WSVIS=Aluminium, Nickel, Cobalt},{C=0.80},{R1=6.0},{R2=7.0},{TL=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
AF
Adhesive forces
[N]
D
D+-0.2
[mm]
H
H+-0.2
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Lf
[mm]
MG
Mass
[g]
JSF-AN-6-M3
JSF-AN-6-M3
2
6
20
M3
5
4
JSF-AN-8-M3
JSF-AN-8-M3
4
8
20
M3
5
7
JSF-AN-10-M4
JSF-AN-10-M4
8.5
10
20
M4
7
11
JSF-AN-13-M4
JSF-AN-13-M4
12
13
20
M4
7
20
JSF-AN-16-M4
JSF-AN-16-M4
20
16
20
M4
7
30
JSF-AN-20-M6
JSF-AN-20-M6
40
20
25
M6
9
58
JSF-AN-25-M6
JSF-AN-25-M6
60
25
35
M6
9
130
JSF-AN-32-M8
JSF-AN-32-M8
160
32
40
M8
12
243
JSF-AN-40-M8
JSF-AN-40-M8
240
40
50
M8
12
479
JSF-AN-50-M10
JSF-AN-50-M10
400
50
60
M10
12
898
JSF-AN-63-M12
JSF-AN-63-M12
660
63
65
M12
14
1550
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D