JRM-ND
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JRM
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jrm/jrm_nd.prj},{NB=JRM-ND-88-M8},{CN=JRM-ND-88-M8},{AF=420},{D=88},{M=M8},{H=8.5},{LM=15},{MG=404},{D1=88},{D2=M8},{NDM=8},{L=15.0},{NK=420},{R=0.8},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LM
Lm
[mm]
JRM-ND-12-M4
JRM-ND-12-M4
12
M4
7.0
8.5
JRM-ND-18-M4
JRM-ND-18-M4
18
M4
6.0
6
JRM-ND-22-M4
JRM-ND-22-M4
22
M4
6.0
6.5
JRM-ND-31-M6
JRM-ND-31-M6
31
M6
6.0
11
JRM-ND-43-M4
JRM-ND-43-M4
43
M4
6.0
6
JRM-ND-43-M6
JRM-ND-43-M6
43
M6
6.0
15
JRM-ND-57-M6
JRM-ND-57-M6
57
M6
7.5
15
JRM-ND-66-M8
JRM-ND-66-M8
66
M8
8.5
15
JRM-ND-88-M8
JRM-ND-88-M8
88
M8
8.5
15
JRM-ND-12-M4-WH
JRM-ND-12-M4-WH
12
M4
7.0
8.5
JRM-ND-18-M4-WH
JRM-ND-18-M4-WH
18
M4
6.0
6
JRM-ND-22-M4-WH
JRM-ND-22-M4-WH
22
M4
6.0
6.5
JRM-ND-31-M6-WH
JRM-ND-31-M6-WH
31
M6
6.0
11
JRM-ND-43-M4-WH
JRM-ND-43-M4-WH
43
M4
6.0
6
JRM-ND-43-M6-WH
JRM-ND-43-M6-WH
43
M6
6.0
15
JRM-ND-57-M6-WH
JRM-ND-57-M6-WH
57
M6
7.5
15
JRM-ND-66-M8-WH
JRM-ND-66-M8-WH
66
M8
8.5
15
JRM-ND-88-M8-WH
JRM-ND-88-M8-WH
88
M8
8.5
15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D