JRF-ND
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JRF
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jrf/jrf_nd.prj},{NB=JRF-ND-88-M8},{CN=JRF-ND-88-M8},{AF=420},{D=88},{M=M8},{H=8.5},{LF=11},{SD=12},{S=8.5},{MG=400},{D1=88},{D2=M8},{D3=12},{L=8.5},{T=11},{NKHF=10},{R=0.700},{C=0.670},{LT=13.000},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LF
Lf
[mm]
SD
d
[mm]
S
s
[mm]
JRF-ND-12-M4
JRF-ND-12-M4
12
M4
7.0
6
8
7.5
JRF-ND-18-M4
JRF-ND-18-M4
18
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-22-M4
JRF-ND-22-M4
22
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-31-M4
JRF-ND-31-M4
31
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-43-M4
JRF-ND-43-M4
43
M4
6.0
5
8
4.5
JRF-ND-43-M5
JRF-ND-43-M5
43
M5
6.0
7
8
4.5
JRF-ND-57-M5
JRF-ND-57-M5
57
M5
7.5
8
10
7.0
JRF-ND-66-M5
JRF-ND-66-M5
66
M5
8.5
8
10
6.5
JRF-ND-88-M8
JRF-ND-88-M8
88
M8
8.5
11
12
8.5
JRF-ND-12-M4-WH
JRF-ND-12-M4-WH
12
M4
7.0
6
8
7.5
JRF-ND-18-M4-WH
JRF-ND-18-M4-WH
18
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-22-M4-WH
JRF-ND-22-M4-WH
22
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-31-M4-WH
JRF-ND-31-M4-WH
31
M4
6.0
5
8
5.5
JRF-ND-43-M4-WH
JRF-ND-43-M4-WH
43
M4
6.0
5
8
4.5
JRF-ND-43-M5-WH
JRF-ND-43-M5-WH
43
M5
6.0
7
8
4.5
JRF-ND-57-M5-WH
JRF-ND-57-M5-WH
57
M5
7.5
8
10
7.0
JRF-ND-66-M5-WH
JRF-ND-66-M5-WH
66
M5
8.5
8
10
6.5
JRF-ND-88-M8-WH
JRF-ND-88-M8-WH
88
M8
8.5
11
12
8.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D