JGB
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JGB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jgb/jgb_asmtab.prj},{NB=JGB-ND-M10-25},{CN=JGB-ND-M10-25},{A=75},{M=M10},{C=17.8},{SW=17},{H=6.4},{L1=4.5},{T=5.0},{LM=25},{MASS=28},{PPATH=jgb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
A
Adhesive forces
[N]
M
Coarse
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SW
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
LM
[mm]
MASS
Mass
[g]
JGB-ND-M6-12
JGB-ND-M6-12
25
M6
11.0
10
4.0
3.0
3.2
12
5
JGB-ND-M6-16
JGB-ND-M6-16
25
M6
11.0
10
4.0
3.0
3.2
16
6
JGB-ND-M6-20
JGB-ND-M6-20
25
M6
11.0
10
4.0
3.0
3.2
20
7
JGB-ND-M6-25
JGB-ND-M6-25
25
M6
11.0
10
4.0
3.0
3.2
25
8
JGB-ND-M6-30
JGB-ND-M6-30
25
M6
11.0
10
4.0
3.0
3.2
30
9
JGB-ND-M8-16
JGB-ND-M8-16
50
M8
14.4
13
5.3
3.7
4.0
16
13
JGB-ND-M8-20
JGB-ND-M8-20
50
M8
14.4
13
5.3
3.7
4.0
20
14
JGB-ND-M8-25
JGB-ND-M8-25
50
M8
14.4
13
5.3
3.7
4.0
25
16
JGB-ND-M8-30
JGB-ND-M8-30
50
M8
14.4
13
5.3
3.7
4.0
30
17
JGB-ND-M8-40
JGB-ND-M8-40
50
M8
14.4
13
5.3
3.7
4.0
40
21
JGB-ND-M10-20
JGB-ND-M10-20
75
M10
17.8
17
6.4
4.5
5.0
20
25
JGB-ND-M10-25
JGB-ND-M10-25
75
M10
17.8
17
6.4
4.5
5.0
25
28
JGB-ND-M10-30
JGB-ND-M10-30
75
M10
17.8
17
6.4
4.5
5.0
30
31
JGB-ND-M10-40
JGB-ND-M10-40
75
M10
17.8
17
6.4
4.5
5.0
40
37
JGB-ND-M10-50
JGB-ND-M10-50
75
M10
17.8
17
6.4
4.5
5.0
50
42
JGB-ND-M12-25
JGB-ND-M12-25
110
M12
20.0
19
7.5
5.2
6.0
25
44
JGB-ND-M12-30
JGB-ND-M12-30
110
M12
20.0
19
7.5
5.2
6.0
30
48
JGB-ND-M12-40
JGB-ND-M12-40
110
M12
20.0
19
7.5
5.2
6.0
40
55
JGB-ND-M12-50
JGB-ND-M12-50
110
M12
20.0
19
7.5
5.2
6.0
50
62
JGB-ND-M12-60
JGB-ND-M12-60
110
M12
20.0
19
7.5
5.2
6.0
60
69
JGB-ND-M16-30
JGB-ND-M16-30
145
M16
26.8
24
10.0
6.0
8.0
30
93
JGB-ND-M16-40
JGB-ND-M16-40
145
M16
26.8
24
10.0
6.0
8.0
40
104
JGB-ND-M16-50
JGB-ND-M16-50
145
M16
26.8
24
10.0
6.0
8.0
50
118
JGB-ND-M16-60
JGB-ND-M16-60
145
M16
26.8
24
10.0
6.0
8.0
60
131
JGB-ND-M16-80
JGB-ND-M16-80
145
M16
26.8
24
10.0
6.0
8.0
80
157
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D