JFB-HF
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JFB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jfb/jfb_hf.prj},{NB=JFB-HF-32},{CN=JFB-HF-32},{AF=72},{D=32 +-0.1},{H=7},{SD1=5.5},{SD2=12},{SH=-},{HSFHMS=M5x10},{HSB=-},{MG=41},{D1=32 ±0.1},{D1X=32},{D22=5.500},{D33=0.000},{D44=12.000},{D55=0.000},{HX=7.000},{TX=0.000},{NK=72},{R=0.4},{DX1=31.000},{DX2=28.400},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
AF
Adhesive forces
[N]
D
[mm]
H
[mm]
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
SH
h
[mm]
HSFHMS
Hexagon socket Flat head machine screw
ⁿ/ₐ
HSB
Hexagon socket bolt
ⁿ/ₐ
MG
Mass
[g]
JFB-HF-16
JFB-HF-16
14
16 +-0.1
4.5
3.5
7.5
-
M3x6
-
6
JFB-HF-20
JFB-HF-20
27
20 +-0.1
6
4.1
10.5
-
M4x8
-
13
JFB-HF-25
JFB-HF-25
36
25 +-0.1
7
5.5
12
-
M5x10
-
24
JFB-HF-32
JFB-HF-32
72
32 +-0.1
7
5.5
12
-
M5x10
-
41
JFB-HF-40
JFB-HF-40
90
40
8
5.5
13.5
-
M5x10
-
74
JFB-HF-50
JFB-HF-50
180
50
10
8.5 +-0.2
22
8.5
-
M8x10
152
JFB-HF-63
JFB-HF-63
290
63
14
6.5 +-0.2
24
12
-
M6x8
298
JFB-HF-80
JFB-HF-80
540
80
18
6.5 +-0.2
11.5
15
-
M6x8
634
JFB-HF-100
JFB-HF-100
680
100
22
10.5 +-0.2
34
18
-
M10x12
1200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D