JDF-ND
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JDF
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jdf/jdf_nd.prj},{NB=JDF-ND-13-M3},{CN=JDF-ND-13-M3},{AF=60},{D=13 +-0.1},{M=M3},{LF=6},{H=4.5 +-0.1},{SD=6 +-0.1},{S=7},{MG=6},{D1X=13},{D1TOLHF=13 ±0.1},{D1TOLND=13 ±0.1},{D2HF=M3},{D2SCND=M3},{D3HF=6},{D3SCND=6},{D3TOLHF=6 ±0.1},{D3TOLSCND=6 ±0.1},{HHF=4.5},{HSCND=4.5},{HTOLHF=4.5 +0.2/-0.1},{HTOLSCND=4.5 ±0.1},{LHF=7},{LSCND=7.0},{THF=5},{TSCND=6},{NKHF=10},{NKSC=40},{NKND=60},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{WSX='HF','Hartferrit','SC','Samarium, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{R1HF=6.000},{R2HF=5.333},{R3HF=0.200},{TTHF=7.000},{CHAMHF=0.333},{R1SCND=6.000},{R2SCND=5.333},{R3SCND=0.200},{TTSCND=8.000},{CHAMSCND=0.333}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
AF
Adhesive forces
[N]
D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Lf
[mm]
H
[mm]
SD
d
[mm]
S
s
[mm]
MG
Mass
[g]
JDF-ND-6-M3
JDF-ND-6-M3
5
6 +-0.1
M3
6
4.5 +-0.1
6 +-0.1
7
2
JDF-ND-8-M3
JDF-ND-8-M3
13
8 +-0.1
M3
6
4.5 +-0.1
6 +-0.1
7
3
JDF-ND-10-M3
JDF-ND-10-M3
25
10 +-0.1
M3
6
4.5 +-0.1
6 +-0.1
7
4
JDF-ND-13-M3
JDF-ND-13-M3
60
13 +-0.1
M3
6
4.5 +-0.1
6 +-0.1
7
6
JDF-ND-16-M4
JDF-ND-16-M4
95
16 +-0.1
M4
6
4.5 +-0.1
6 +-0.1
7
8
JDF-ND-20-M4
JDF-ND-20-M4
140
20 +-0.1
M4
7
6 +-0.1
8 +-0.2
7
16
JDF-ND-25-M4
JDF-ND-25-M4
200
25 +-0.1
M4
7
7 +-0.2
8 +-0.2
7
33
JDF-ND-32-M5
JDF-ND-32-M5
350
32 +-0.1
M5
8
7 +-0.2
10 +-0.2
8.5
52
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D