LHCMS-LW - Clamp Lever with Flat Washer - Miniature Flat Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCM / LHCF - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcm_lhcf/lhcms_lw.prj},{NB=LHCMS-5-12-LW20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{DW=20},{TW=2},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=32-37},{NDM=5.000},{COLOR=BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
DW
Diameter Dw
[mm]
TW
Length tw
[mm]
S1
Height s1
[mm]
LHCMS-5-12-LW20-BK
LHCMS-5-12-LW20-BK
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-12-LW20-OR
LHCMS-5-12-LW20-OR
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-12-LW20-RD
LHCMS-5-12-LW20-RD
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-12-LW20-SG
LHCMS-5-12-LW20-SG
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-16-LW20-BK
LHCMS-5-16-LW20-BK
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-16-LW20-OR
LHCMS-5-16-LW20-OR
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-16-LW20-RD
LHCMS-5-16-LW20-RD
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-16-LW20-SG
LHCMS-5-16-LW20-SG
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-20-LW20-BK
LHCMS-5-20-LW20-BK
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-20-LW20-OR
LHCMS-5-20-LW20-OR
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-20-LW20-RD
LHCMS-5-20-LW20-RD
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-20-LW20-SG
LHCMS-5-20-LW20-SG
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-25-LW20-BK
LHCMS-5-25-LW20-BK
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-25-LW20-OR
LHCMS-5-25-LW20-OR
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-25-LW20-RD
LHCMS-5-25-LW20-RD
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-25-LW20-SG
LHCMS-5-25-LW20-SG
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-32-LW20-BK
LHCMS-5-32-LW20-BK
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-32-LW20-OR
LHCMS-5-32-LW20-OR
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-32-LW20-RD
LHCMS-5-32-LW20-RD
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-32-LW20-SG
LHCMS-5-32-LW20-SG
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-40-LW20-BK
LHCMS-5-40-LW20-BK
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-40-LW20-OR
LHCMS-5-40-LW20-OR
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-40-LW20-RD
LHCMS-5-40-LW20-RD
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-40-LW20-SG
LHCMS-5-40-LW20-SG
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCMS-5-50-LW20-BK
LHCMS-5-50-LW20-BK
M5
50
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D