Chain bracket angle
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 62.3 G
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_62_3_g/einzelteile/kettenanschluss_winkel_62_2.prj},{NB=KA 62 Bohrung2431},{TYP=KA 62 Bohrung},{BESTNR=0620000050},{A=243.0},{B=255.0},{C=287.0},{D=275.0},{F=35.0},{G=107.0},{G1=171.5},{H=9.0},{I=15},{POSITION=1},{VER=1},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Inside width (A)
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
Outside width (D)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
KA 62 Bohrung118
KA 62 Bohrung
0620000050
118.0
130.0
162.0
150.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen118
KA 62 Bolzen
0620000050
118.0
130.0
162.0
150.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung143
KA 62 Bohrung
0620000050
143.0
155.0
187.0
175.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen143
KA 62 Bolzen
0620000050
143.0
155.0
187.0
175.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung193
KA 62 Bohrung
0620000050
193.0
205.0
237.0
225.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen193
KA 62 Bolzen
0620000050
193.0
205.0
237.0
225.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung243
KA 62 Bohrung
0620000050
243.0
255.0
287.0
275.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen243
KA 62 Bolzen
0620000050
243.0
255.0
287.0
275.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung293
KA 62 Bohrung
0620000050
293.0
305.0
337.0
325.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen293
KA 62 Bolzen
0620000050
293.0
305.0
337.0
325.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung343
KA 62 Bohrung
0620000050
343.0
355.0
387.0
375.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen343
KA 62 Bolzen
0620000050
343.0
355.0
387.0
375.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung418
KA 62 Bohrung
0620000050
418.0
430.0
462.0
450.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen418
KA 62 Bolzen
0620000050
418.0
430.0
462.0
450.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D