카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
IBA - Helical bevel gear reducer aluminium series with input shaft
Motovario
Gear motors and gear units
Helical bevel geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/ortogonale/iba_asmtab.prj},{NB=IBA52C7.9116x40250000NO0},{GR=A52},{VERS=U},{VERSALBE=C},{RAP=7.91},{ENTRNRV=16x40},{ENTRNRVX='16x40','0.75inx1.58in'},{ACU1=25},{TFU=0},{PFU=0},{BR=0},{PBR=0},{AL=NO},{PAL=0},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC',4,'FD'},{PBRX=1,'1',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{USC=51.000},{VERSALBE1= 'C', 'C-Cavo','L', 'L-Calettatore L'},{FLA=A},{VER=5},{TYPE=IBA},{PPATH=iba_asmtpl.prj},{B1=40},{BB1=5},{D1=16},{E=55},{F=160},{FF1=M6},{GR1=52},{G=98},{G1=112},{G2=179},{H=80},{H1=80},{I=84.2},{J=45},{K=80},{L=100},{M=95},{N=80},{N1=102},{P=110},{Q=51},{R=153},{S=10},{T=108},{TT1=18},{W=152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
VERS
Gear box version
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
B1
[mm]
BB1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
FF1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
IB A42 U C 0 7.62 16 - 20...
A42
U-Universal
-
6
40
5
20
16
45
-
130
M6
95
100
175.5
65
65
57
45
73.5
90
85
70
92
9
M8x12
100
45
127.5
8
97
22.8
18
-
30
152
IB A52 U C 0 7.91 16 - 25...
A52
U-Universal
-
8
40
5
25
16
55
-
160
M6
98
112
179
80
80
84.2
45
80
100
95
80
102
9
M8x14
110
51
153
10
108
28.3
18
-
30
152
IB A53 U C 0 73.70 16 - 2...
A53
U-Universal
-
8
40
5
25
16
55
-
160
M6
162
112
242.5
80
80
116.2
45
80
100
95
80
102
9
M8x14
110
51
153
10
108
28.3
18
-
30
152
IB A72 U C 0 8.36 19 - 35...
A72
U-Universal
-
10
40
5
35
16
55
8
200
M6
129.5
140
210
90
100
116
45
94.5
125
115
95
130
12
M8x14
136
63
175
12
136
38.3
18
12
35
218
IB A73 U C 0 43.89 16 - 3...
A73
U-Universal
-
10
40
6
35
16
55
8
200
M6
204.5
140
285
90
100
148
45
94.5
125
115
95
130
12
M8x14
136
63
175
12
136
38.3
21.5
12
35
218
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D