카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
HS - High starting torque single phase with electric switch
Motovario
Electric motors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motori_elettrici/motore_asmtab_hs.prj},{NB=HSE08080A4IC411B520019X40NO----A006-STD1},{GR=80},{VERS=7},{VERS2=3},{TPOS=232.500},{BPSD=2},{BPSS=1},{SHRAV=78.000},{PRA=2},{TIP=HS},{GRA=080},{BISX1='NO','19X40'},{BISX2='NO','AT','19X40'},{EXEX='B5','B5','B14','B14','B3','B3','B10','B10','B11','B11','B35','B35','B34','B34'},{PPATH=../parts/motore/../../motori_elettrici/../parts/motore/motore_hs_asmtpl.prj},{AC1=158},{AD1=155},{D1=19},{E1=40},{F1=6},{FF1=M6x16},{GA1=21.5},{HF1=-},{HG1=-},{LB1=232.5},{AX=125},{AAX=33.5},{ABX=153},{KX=9.5},{BX=100},{BBX=124},{CX=49},{HX=80},{KKX=13.5},{B5=12},{B14=10.5},{SB5=11},{SIGLA=80A4},{RAF=IC411},{FC=B5},{FLA=200},{BIS=NO},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{COP=A006},{SER=-},{CVE=STD},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DIS
Circuit breaker
ⁿ/ₐ
GRA
Size
ⁿ/ₐ
ALB
Shaft (d*l)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
HF
[mm]
HG
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
HSE06363A4IC411B514011X23...
Electronic
063
11X23
-
-
-
121
118
-
-
-
11
23
4
M4x10
12.5
-
58
113
-
-
9.5
188
115
95
140
9
69
108
48
112
88
43
HSE07171A4IC411B516014X30...
Electronic
071
14X30
-
-
-
139
128
-
-
-
14
30
5
M5x12.5
16
-
67
122
-
-
10
208.5
130
110
160
9.5
74.5
108
48
112
88
43
HSE08080A4IC411B520019X40...
Electronic
080
19X40
-
-
-
158
155
-
-
-
19
40
6
M6x16
21.5
-
-
-
-
-
12
232.5
165
130
200
11
78
173
55
112
117
-
HSE090S90S4IC411B520024X5...
Electronic
090S
24X50
-
-
-
173
163
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
-
-
-
-
12
248
165
130
200
11
89.5
173
55
-
117
-
HSE090L90L4IC411B520024X5...
Electronic
090L
24X50
-
-
-
173
163
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
-
-
-
-
12
273
165
130
200
11
89.5
173
55
-
117
-
HSE100100LA4IC411B525028X...
Electronic
100
28X60
-
-
-
191
172
-
-
-
28
60
8
M10x22
31
-
-
-
-
-
15
308
215
180
250
14
97.5
173
55
-
117
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D