Modèle B2-GCF+BW - Galet combiné avec bride équerre
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2gcfbw_asmtab.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GCF-080-01-PP+BW_B2-EBW-080-05},{REF=B2-GCF-080-01-PP+BW},{TAILLE=80},{BESTELLNR=TR 080.0200 / BW1200},{VERS=1.000},{VERS1=3.000},{PPATH=b2gcfbw/b2gcfbw_asmsbl.prj},{BAUGROESSE=TR 080},{AUSFUEHRUNG=2 RS},{D1=77.7},{I3=36.5},{I5=120},{H2=140},{E1=110},{E2=55},{I7=45},{D6=M 12},{H3=70},{H4=9.35},{D7=4 x M10},{D8=4 x M 12},{ENTRETOISE=0.5},{ENTRETOISE1=B2-EBW-080-05},{ENTRETOISE2=B2-EBW-080-10},{D=40.000},{H=48.000},{B=23.000},{G=10.500},{F=11.500},{T=54.000},{R=24.000},{W=20.000},{L1=30.000},{L2=6.340},{R1=4.000},{L3=29.130},{L4=12.000},{L5=15.000},{R2=2.000},{C=48.000},{PROFIL1=.0700},{PROFIL2=.0800},{ASM=80.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TAILLE
-
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
I3
[mm]
I5
[mm]
H2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
I7
[mm]
D6
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
Michaud Chailly B2-GCF-06...
B2-GCF-060-01-PP+BW
60
62.5
30.5
80
100
80
40
30
M 10
50
6.75
4 x M 8
4 x M 10
Michaud Chailly B2-GCF-07...
B2-GCF-070-01-PP+BW
70
70.1
36.0
100
120
90
50
35
M 12
60
8.4
4 x M10
4 x M 12
Michaud Chailly B2-GCF-08...
B2-GCF-080-01-PP+BW
80
77.7
36.5
120
140
110
55
45
M 12
70
9.35
4 x M10
4 x M 12
Michaud Chailly B2-GCF-09...
B2-GCF-090-01-PP+BW
90
88.4
44.0
120
140
110
55
45
M 12
80
12.3
4 x M10
4 x M 12
Michaud Chailly B2-GCF-11...
B2-GCF-110-01-PP+BW
110
107.7
55.0
150
160
120
80
50
M 16
90
11.4
4 x M 12
4 x M 16
Michaud Chailly B2-GCF-12...
B2-GCF-120-01-PP+BW
120
123.0
56.0
150
160
120
80
50
M 16
100
12.5
4 x M 12
4 x M 16
Michaud Chailly B2-GCF-15...
B2-GCF-150-01-PP+BW
150
149.0
58.5
180
200
160
110
50
M 16
120
19.25
4 x M 12
4 x M 16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D