Modèle B2-WR - Pignons arbre pour rails crémaillères
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_wr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-WR 15900 915},{REF=B2-WR 15},{CODE=900 915},{TAILLE=15},{D1=35.0},{D2=31.831},{D3H6=20},{D4=M 8},{D4X=8.000},{D4XX=6.647},{L1=90},{L2=78.5},{L3=11.5},{L4=19},{L4X=19.000},{MODULE=1.5915},{PAS=5.000},{Z=20},{INFOS=INFOTEXTE},{LG1=19.000},{LG2=2.000},{LG3=6.000},{DIA1=12.200},{DIA2=8.400},{L3X=10.870},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3H6
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MODULE
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
Z
Nombre de dents
[mm]
Michaud Chailly B2-WR 10....
B2-WR 10.1
201 025
10
27.0
25.000
12
-
70
60.5
9.5
-
1.0000
3.142
25
Michaud Chailly B2-WR 15
B2-WR 15
900 915
15
35.0
31.831
20
M 8
90
78.5
11.5
19
1.5915
5.000
20
Michaud Chailly B2-WR 20
B2-WR 20
900 920
20
35.0
31.831
20
M 8
90
75.5
14.5
19
1.5915
5.000
20
Michaud Chailly B2-WR 25
B2-WR 25
900 925
25
52.5
47.746
25
M 10
108
88.5
19.5
22
2.3873
7.500
20
Michaud Chailly B2-WR 35
B2-WR 35
900 935
35
70.0
63.662
40
M 12
162
132.5
29.5
28
3.1831
10.000
20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D