Modèle B2-SP - Brides concentrique de fixation pour galets
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_sp.prj},{NB=michaud_chailly_B2-SP 15902 016},{REF=B2-SP 15},{CODE=902 016},{TAILLE=15},{D1=49},{D2H6=26},{D3H7=15},{D4=36},{D5=M 8},{D5X=8.000},{D5XX=6.647},{D6=10},{D7=5.8},{L1=24},{L2=14.5},{L3=9.5},{L4=5.7},{L5=12.5},{V1=M 5X16},{COUPLE=5.75},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2H6
[mm]
D3H7
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
+/- 0.02
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
V1
Vis utiliser pour la fixation du boîtier DIN 912 8.8
[mm]
COUPLE
Couple de serrage V1
[Nm]
Michaud Chailly B2-SP 10
B2-SP 10
902 011
10
42
23
15
31
M 6
8
4.8
19
11.5
7.5
4.5
10.5
M 4X12
2.9
Michaud Chailly B2-SP 15
B2-SP 15
902 016
15
49
26
15
36
M 8
10
5.8
24
14.5
9.5
5.7
12.5
M 5X16
5.75
Michaud Chailly B2-SP 20
B2-SP 20
902 021
20
58
30
20
42
M 10
11
7.0
29
18.0
11.0
6.8
16.0
M 6X16
9.9
Michaud Chailly B2-SP 25
B2-SP 25
902 026
25
72
38
25
52
M 12
15
9.0
34
20.5
13.5
9.0
21.0
M 8X20
24
Michaud Chailly B2-SP 35
B2-SP 35
902 036
35
98
59
40
75
M 16
18
11.0
39
22.0
17.0
11.0
26.0
M 10X25
48
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D