Modèle B2-GGLFA-PH - Butées de fin de course mobile
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_gglfa_ph.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGLFA-32-PH},{REF=B2-GGLFA-32-PH},{SW=5},{L1=46},{L2=21},{L4=30},{L5=15},{L6=31.4},{L7=23.4},{L8=3},{H1=39.0},{H2=33},{H3=19.0},{H4=14},{H5=7.0},{D3=10},{H9=19.4},{REF1=B2-GGLFR-32},{A26=1.000},{A27=4.000},{A28=11.000},{A29=3.500},{A30=29.000},{A31=33.500},{D12=11.000},{H28=4.000},{H29=6.000},{H30=16.000},{R10=5.000},{R11=2.250},{R7=2.500},{R8=5.000},{R9=2.000},{S6=5.000},{T7=4.500},{SHK=3.500},{SDK=8.500},{SSW=4.000},{SDA=10.000},{SDD=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b2gglfaph.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D3
[mm]
H9
[mm]
Michaud Chailly B2-GGLFA-...
B2-GGLFA-32-PH
5
46
21
30
15
31.4
23.4
3
39.0
33
19.0
14
7.0
10
19.4
Michaud Chailly B2-GGLFA-...
B2-GGLFA-52-PH
6
75
35
43
20
51.6
39.4
3
70.5
58
36.5
30
9.5
16
33.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D