Modèle B2-GCF+BR - Galet combiné avec bride rectangulaire
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_gcf_br_asmtab.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GCF-080-01-PP+BR_B2-EBR-080-05},{REF=B2-GCF-080-01-PP+BR},{TAILLE=80},{BESTELLNR=TR 080.0200 / BR1100},{VERS=1.000},{VERS1=3.000},{BAUGROESSE=TR 080},{AUSFUEHRUNG=2 RS},{D1=77.7},{I3=36.500},{I5=120},{H2=80},{E1=50},{E2=50},{E3=90},{D4=M 12},{D5=13},{I6=15},{ENTRETOISE=0.5},{ENTRETOISE1=B2-EBR-080-05},{ENTRETOISE2=B2-EBR-080-10},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=40.000},{H=48.000},{B=23.000},{G=10.500},{F=11.500},{T=54.000},{R=24.000},{ALFA=20},{W=20.000},{L1=30.000},{L2=6.340},{R1=4.000},{L3=29.130},{L4=12.000},{L5=15.000},{R2=2.000},{C=48.000},{C0=56.800},{CA=18.000},{C0A=18.000},{PROFIL1=.0700},{PROFIL2=.0800},{ASM=80.000},{PPATH=b2_gcf_br/b2_gcf_br_asmsbl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
TAILLE
ⁿ/ₐ
D1
mm
ⁿ/ₐ
I3
mm
ⁿ/ₐ
I5
[mm]
H2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
I6
[mm]
Michaud Chailly B2-GCF-06...
B2-GCF-060-01-PP+BR
60
62.5
30.500
100
60
40
40
80
M 10
10.5
10
Michaud Chailly B2-GCF-07...
B2-GCF-070-01-PP+BR
70
70.1
36.000
120
80
50
50
90
M 12
13
15
Michaud Chailly B2-GCF-08...
B2-GCF-080-01-PP+BR
80
77.7
36.500
120
80
50
50
90
M 12
13
15
Michaud Chailly B2-GCF-09...
B2-GCF-090-01-PP+BR
90
88.4
44.000
160
100
60
60
120
M 16
17
20
Michaud Chailly B2-GCF-11...
B2-GCF-110-01-PP+BR
110
107.7
55.000
180
120
80
80
140
M 16
17
20
Michaud Chailly B2-GCF-12...
B2-GCF-120-01-PP+BR
120
123.0
56.000
180
120
80
80
140
M 16
17
20
Michaud Chailly B2-GCF-15...
B2-GCF-150-01-PP+BR
150
149.0
58.500
200
150
100
100
160
M 16
17
20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D