Modèle B2-GGRTA - Galet pour rail T
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
accessoire_b2_ggr
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/accessoire_b2_ggr/b2_ggrta.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGRTA-28-GE},{REF=B2-GGRTA-28-GE},{TYPE=GE},{D6=23.2},{H10=7.0},{H12=2.20},{H13=3.8},{D5=10},{D4=M 5},{D4X=5.000},{D4XX=4.134},{H11=7.0},{A=0.600},{C=2130},{C0=1085},{INFOS=INFOTEXTE},{MPLA=13.000},{D=16.400},{E=0.250},{PROF=11.000},{H10X=2.390},{R=10.940},{D5X=9.200},{DR=2.760},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type d axe
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H10
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
H11
[mm]
A
[mm]
C
Charge de base C
[N]
C0
Charge de base radial C0
[N]
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-18-GC
GC
14.0
4.0
1.55
1.8
6
M 4
5.5
0.000
765
410
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-18-GE
GE
14.0
4.0
1.55
1.8
6
M 4
5.5
0.400
765
410
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-28-GC
GC
23.2
7.0
2.20
3.8
10
M 5
7.0
0.000
2130
1085
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-28-GE
GE
23.2
7.0
2.20
3.8
10
M 5
7.0
0.600
2130
1085
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-43-GC
GC
35.0
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
0.000
6140
2750
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-43-GE
GE
35.0
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
0.800
6140
2750
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-63-GC
GC
50.0
17.5
2.30
6.0
18
M 8
16.0
0.000
15375
6250
Michaud Chailly B2-GGRTA-...
B2-GGRTA-63-GE
GE
50.0
17.5
2.30
6.0
18
M 10
16.0
1.200
15375
6250
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D