Modèle B8-DBKH - Douille à billes compacte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b8_dbkh.prj},{NB=michaud_chailly_B8-DBKH-50},{REF=B8-DBKH-50},{EXEC=Sans joints},{D1=50},{D2=62},{L1=70},{L2=9},{L3=2.5},{D3=52.0},{DW=5.0},{NBC=9},{MASSE=252.0},{C=6800},{C0=6300},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b8dbkh.txt},{C10=0.000},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-06
Sans joints
6
12
22
4
2.0
4
7.0
340
239
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-08
Sans joints
8
15
24
6
2.0
4
12.0
410
280
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-10
Sans joints
10
17
26
6
2.5
4
14.5
510
370
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-12
Sans joints
12
19
28
6
2.5
5
18.5
670
510
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-14
Sans joints
14
21
28
6
2.5
5
20.5
690
520
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-16
Sans joints
16
24
30
7
2.5
5
27.5
890
620
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-20
Sans joints
20
28
30
7
2.5
6
32.5
1110
790
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-25
Sans joints
25
35
40
8
2.5
6
66.0
2280
1670
Michaud Chailly B8-DBKH-3...
B8-DBKH-30
Sans joints
30
40
50
8
2.5
7
95.0
3300
2700
Michaud Chailly B8-DBKH-4...
B8-DBKH-40
Sans joints
40
52
60
9
2.5
8
182.0
5300
4450
Michaud Chailly B8-DBKH-5...
B8-DBKH-50
Sans joints
50
62
70
9
2.5
9
252.0
6800
6300
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-06-PP
Avec 2 joints
6
12
22
4
2.0
4
7.0
340
239
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-08-PP
Avec 2 joints
8
15
24
6
2.0
4
12.0
410
280
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-10-PP
Avec 2 joints
10
17
26
6
2.5
4
14.5
510
370
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-12-PP
Avec 2 joints
12
19
28
6
2.5
5
18.5
670
510
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-14-PP
Avec 2 joints
14
21
28
6
2.5
5
20.5
690
520
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-16-PP
Avec 2 joints
16
24
30
7
2.5
5
27.5
890
620
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-20-PP
Avec 2 joints
20
28
30
7
2.5
6
32.5
1110
790
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-25-PP
Avec 2 joints
25
35
40
8
2.5
6
66.0
2280
1670
Michaud Chailly B8-DBKH-3...
B8-DBKH-30-PP
Avec 2 joints
30
40
50
8
2.5
7
95.0
3300
2700
Michaud Chailly B8-DBKH-4...
B8-DBKH-40-PP
Avec 2 joints
40
52
60
9
2.5
8
182.0
5300
4450
Michaud Chailly B8-DBKH-5...
B8-DBKH-50-PP
Avec 2 joints
50
62
70
9
2.5
9
252.0
6800
6300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D