카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
Coupling GLS
MecVel
Shafts / Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/alberi_e_giunti/giunti_gsl.prj},{NB=Giunti GLS G70 24},{IDNR=},{GR=G70},{CM=70},{CN=35},{DFM=35},{DFS=24},{T=8},{T1=27.3},{C=M5},{CX=5.000},{DM=55},{DM1=53},{E=10},{N=30},{N1=50.0},{M=18.5},{MX=18.500},{M1=38.5},{M1X=38.500},{L2=98.0},{P=18},{MAT=Alluminio / acciaio}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
CM
Max. torque
[Nm]
CN
Nominal torque
[Nm]
DFM
Df Max
ⁿ/ₐ
DFS
Df Standard
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
C
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Giunti GLS G15 10
G15
15
7
16
10
3
11.4
M4
30
30
5
11
18.5
-
-
42.5
12
Aluminium
Giunti GLS G15 14
G15
15
7
16
14
4
15.8
M4
30
30
5
11
18.5
-
-
42.5
12
Aluminium
Giunti GLS G20 14
G20
20
10
25
14
4
15.8
M5
40
40
10
25
37.0
16.5
28.5
78.0
16
Aluminium / steel
Giunti GLS G20 19
G20
20
10
25
19
6
21.8
M5
40
40
10
25
37.0
16.5
28.5
78.0
16
Aluminium / steel
Giunti GLS G70 19
G70
70
35
35
19
6
21.8
M5
55
53
10
30
50.0
18.5
38.5
98.0
18
Aluminium / steel
Giunti GLS G70 24
G70
70
35
35
24
8
27.3
M5
55
53
10
30
50.0
18.5
38.5
98.0
18
Aluminium / steel
Giunti GLS G190 24
G190
190
95
40
24
8
27.3
M8
65
63
15
35
60.0
24
49
115.0
20
Aluminium / steel
Giunti GLS G190 28
G190
190
95
40
28
8
31.3
M8
65
63
15
35
60.0
24
49
115.0
20
Aluminium / steel
Giunti GLS G190 30
G190
190
95
40
30
8
33.3
M8
65
63
15
35
60.0
24
49
115.0
20
Aluminium / steel
Giunti GLS G380 28
G380
380
190
48
28
8
31.3
M8
80
78
15
45
70.0
33
58
139.0
24
Steel
Giunti GLS G380 30
G380
380
190
48
30
8
33.3
M8
80
78
15
45
70.0
33
58
139.0
24
Steel
Giunti GLS G380 38
G380
380
190
48
38
10
41.3
M8
80
78
15
45
70.0
33
58
139.0
24
Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D