피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-ZOLL-NEOPREN - Open-Length Timing Belts from Neoprene (Rubber), Open-Length Inch Timing Belts
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Standard Timing Belt, Inch Pitch
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/zr_zoll_mw_neopren.prj},{NB=18280000},{ARTNR=18280000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaserzugstrang},{PR=L},{T=9.525},{RBZ=1.00},{RB=25.40},{RL=30},{ZRK=249},{HT=1.91},{GEW=90},{PKL=18289900},{GH=3.6},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RBZZ=100},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus Neopren}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
T
t - Tooth pitch
[mm]
RBZ
Timing Belt Width
[Zoll]
RB
Timing Belt Width
[mm]
RL
max. Roller Length
[m]
ZRK
zul. Tensile Force Belt 1) - Fixing Plates page 171
[N]
HT
ht - Tooth height
[mm]
HR
hr - Back height
[mm]
GEW
Weight
[g/m]
PKL
Matching Fixing Plate 1) Product No. - look at catalog page 171
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18080000
18080000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
037 XL open length made o...
XL
5.080
0.37
9.53
30
53
1.27
1.03
30
18089900
40103900
18260000
18260000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
050 L open length made of...
L
9.525
0.50
12.70
30
124
1.91
1.69
40
18269900
40103900
18270000
18270000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
075 L open length made of...
L
9.525
0.75
19.10
30
187
1.91
1.69
70
18279900
40103900
18280000
18280000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
100 L open length made of...
L
9.525
1.00
25.40
30
249
1.91
1.69
90
18289900
40103900
18450000
18450000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
075 H open length made of...
H
12.700
0.75
19.10
30
449
2.29
2.01
100
18459900
40103900
18460000
18460000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
100 H open length made of...
H
12.700
1.00
25.40
30
597
2.29
2.01
140
18469900
40103900
18470000
18470000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
150 H open length made of...
H
12.700
1.50
38.10
30
895
2.29
2.01
200
18479900
40103900
18480000
18480000
Black rubber
Neoprene with tensile mem...
200 H open length made of...
H
12.700
2.00
50.80
30
1194
2.29
2.01
270
18489900
40103900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D