피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWLE-AL - Shaft Block GWLE universal use, European Dimensions
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 1
Shaft Blocks ISO-1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wellenbock_gwle.prj},{NB=64640720},{ARTNR=64640720},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWLE, europäische Maßreihe},{DA=20},{A=20},{H=30},{H2=50},{H4=8.0},{J=45},{L=60},{L1=30},{L2=32},{N1=5.5},{SCHR=M4x16},{SW=3.0},{GEW=70},{XB1=1.0},{XSL=16},{XSK=6.5},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=gwle_sbl.prj},{CTN=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
L1 ±0.05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
SCHR
Clamp screw DIN 912
ⁿ/ₐ
SW
sw
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64640708
64640708
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
8
10
15
27
5.0
25
32
16
16
4.5
M3x12
2.5
24
84879090
64640712
64640712
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
12
12
20
35
5.5
32
42
21
20
5.5
M4x12
3.0
30
84879090
64640716
64640716
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
16
16
25
42
6.5
40
50
25
26
5.5
M4x12
3.0
40
84879090
64640720
64640720
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
20
20
30
50
8.0
45
60
30
32
5.5
M4x16
3.0
70
84879090
64640725
64640725
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
25
25
35
58
9.0
60
74
37
38
6.6
M5x20
4.0
130
84879090
64640730
64640730
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
30
28
40
68
10.0
68
84
42
45
9.0
M6x30
5.0
180
84879090
64640740
64640740
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
40
32
50
86
12.0
86
108
54
56
11.0
M8x45
6.0
420
84879090
64640750
64640750
Aluminium
Shaft block: Extruded alu...
Universal Shaft Block GWL...
50
40
60
100
14.0
108
130
65
80
11.0
M8x50
6.0
750
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D