피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 976-1-A-RH-V2A - Metric Threaded Bars DIN 976-1 Shape A (ex DIN 975), Stainless V2A, Lenght 1m and 2m, Right-Handed
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 975_976
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din975_976/gewst_din976-1_v2a.prj},{NB=65099020-M20x1000},{ARTNR=65099020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei V2A},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M20},{P=2.50},{L=1000},{GEW=2.080},{TYP=2},{GG=20},{CTN=73181535}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
G
Thread
[mm]
P
Slope P
[mm]
L
Length L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65099003
65099003
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M3
0.50
1000
0.043
73181535
65099004
65099004
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M4
0.70
1000
0.078
73181535
65099005
65099005
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M5
0.80
1000
0.124
73181535
65099006
65099006
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M6
1.00
1000
1.770
73181535
65099008
65099008
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M8
1.25
1000
0.319
73181535
65099010
65099010
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M10
1.50
1000
0.502
73181535
65099012
65099012
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M12
1.75
1000
0.728
73181535
65099016
65099016
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M16
2.00
1000
1.330
73181535
65099020
65099020
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M20
2.50
1000
2.080
73181535
65099024
65099024
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M24
3.00
1000
3.000
73181535
65099030
65099030
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M30
3.50
1000
4.740
73181535
65099208
65099208
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M8
1.25
2000
0.638
73181535
65099210
65099210
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M10
1.50
2000
1.004
73181535
65099212
65099212
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M12
1.75
2000
1.456
73181535
65099216
65099216
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M16
2.00
2000
2.660
73181535
65099220
65099220
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M20
2.50
2000
4.160
73181535
65099224
65099224
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M24
3.00
2000
6.000
73181535
65099230
65099230
Stainless steel
Stainless Steel V2A
DIN 976-1, form A, right-...
M30
3.50
2000
9.490
73181535
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D