CP Rack
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Module Size Rack
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/module_size_rack/cp_rack.prj},{NB=RKP5SD5-1616},{IDNR=},{CNSORDERNO=RKP5SD5-1616},{PINFO=-},{MOD=5},{MTR=S45C},{L=503},{Z=98},{H1=14.41},{B=16},{H=16},{M=0.92(kg)},{V=12.4200},{C=0.53},{C1=3.950},{RC3=CP5(m1.591)},{RC4=20},{RC6=16.467},{RC5=2.8},{FTS=-},{LMIN=201},{RC10=NA},{RC11=NA},{RC12=NA},{RC13=AV},{RC14=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
L
Overall lenght
[mm]
Z
Effective Number of Teeth
ⁿ/ₐ
H1
Datum Line
[mm]
B
Face Width
[mm]
H
Overall Tickness
[mm]
M
Weight
[g]
RKP2B2-0308
RKP2B2-0308
-
2
200
98
7.36
3
8
35.8
RKP2B5-0310
RKP2B5-0310
-
2
500
248
9.36
3
10
113.7
RKP5SD5-1616
RKP5SD5-1616
-
5
503
98
14.41
16
16
0.92(kg)
RKP5SD10-1616
RKP5SD10-1616
-
5
1000
200
14.41
16
16
1.80(kg)
RKP10SD5-3030
RKP10SD5-3030
Discontinued
10
503
48
26.82
30
30
3.16(kg)
RKP10SD10-3030
RKP10SD10-3030
-
10
1000
100
26.82
30
30
6.32(kg)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D