Miter Gears - Module 1.25
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_1_25.prj},{NB=M1.25S20-2408_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M1.25S20-2408},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=17.678},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=1.25},{D=25.0},{DA=26.77},{DA2=0.00},{A=24.00},{DD=8},{DH=20},{DB=0},{LH=8.99},{L=14.0},{LW=16.00},{LA=12.38},{B=5.5},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=14.40},{TA=0},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M1.25S20-2408
M1.25S20-2408
-
1
20
1.25
25.0
26.77
0.00
24.00
8
20
8.99
14.0
16.00
12.38
5.5
0
0.0
-
0.0
49
3
33.1
0
M1.25S20-2408_HUB0_0_0_0_...
M1.25S25-2808
M1.25S25-2808
Discontinued
1
25
1.25
31.3
33.02
0.00
28.00
8
26
9.75
15.5
17.35
13.26
6.2
0
0.0
-
0.0
48
51
64.0
0
M1.25S25-2808_HUB0_0_0_0_...
M1.25S30-3210
M1.25S30-3210
-
1
30
1.25
37.5
39.27
0.00
32.00
10
28
10.00
17.0
18.85
14.13
7.0
0
0.0
-
0.0
47
42
88.6
0
M1.25S30-3210_HUB0_0_0_0_...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D