Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_2_polyacetal_blue.prj},{NB=S2BP26B-2010_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2BP26B-2010},{X=0},{MOD=2.00},{Z=26},{D=52.0},{DA=56.0},{DB1=0},{B=20.0},{DD=10},{DH=40.0},{LH=20.0},{LHR=0.00},{L=40.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=3},{SP8=15.489},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S2D 26B-2014N},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2BP12B-2008
S2BP12B-2008
-
2.00
Blue POM
12
24.0
28.0
B1
20.0
8
18.0
20.0
40.0
16.7
S2BP12B-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2BP13B-2008
S2BP13B-2008
-
2.00
Blue POM
13
26.0
30.0
B1
20.0
8
20.0
20.0
40.0
20.6
S2BP13B-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2BP14B-2008
S2BP14B-2008
-
2.00
Blue POM
14
28.0
32.0
B1
20.0
8
20.0
20.0
40.0
23
S2BP14B-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2BP15B-2008
S2BP15B-2008
-
2.00
Blue POM
15
30.0
34.0
B1
20.0
8
22.0
20.0
40.0
27.4
S2BP15B-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2BP16B-2010
S2BP16B-2010
-
2.00
Blue POM
16
32.0
36.0
B1
20.0
10
24.0
20.0
40.0
30.5
S2BP16B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP18B-2010
S2BP18B-2010
-
2.00
Blue POM
18
36.0
40.0
B1
20.0
10
30.0
20.0
40.0
43.7
S2BP18B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP20B-2010
S2BP20B-2010
-
2.00
Blue POM
20
40.0
44.0
B1
20.0
10
30.0
20.0
40.0
50.4
S2BP20B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP22B-2010
S2BP22B-2010
-
2.00
Blue POM
22
44.0
48.0
B1
20.0
10
32.0
20.0
40.0
60.6
S2BP22B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP24B-2010
S2BP24B-2010
-
2.00
Blue POM
24
48.0
52.0
B1
20.0
10
36.0
20.0
40.0
74.7
S2BP24B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP25B-2010
S2BP25B-2010
-
2.00
Blue POM
25
50.0
54.0
B1
20.0
10
36.0
20.0
40.0
79
S2BP25B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP26B-2010
S2BP26B-2010
-
2.00
Blue POM
26
52.0
56.0
B1
20.0
10
40.0
20.0
40.0
90.2
S2BP26B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP28B-2010
S2BP28B-2010
-
2.00
Blue POM
28
56.0
60.0
B1
20.0
10
40.0
20.0
40.0
99.8
S2BP28B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP30B-2010
S2BP30B-2010
-
2.00
Blue POM
30
60.0
64.0
B1
20.0
10
45.0
20.0
40.0
119.4
S2BP30B-2010_HUB0_0_0_0_0...
S2BP32B-2012
S2BP32B-2012
-
2.00
Blue POM
32
64.0
68.0
B1
20.0
12
45.0
20.0
40.0
128.4
S2BP32B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP35B-2012
S2BP35B-2012
-
2.00
Blue POM
35
70.0
74.0
B1
20.0
12
55.0
20.0
40.0
168.3
S2BP35B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP36B-2012
S2BP36B-2012
-
2.00
Blue POM
36
72.0
76.0
B1
20.0
12
55.0
20.0
40.0
174.6
S2BP36B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP40B-2012
S2BP40B-2012
-
2.00
Blue POM
40
80.0
84.0
B1
20.0
12
60.0
20.0
40.0
214.2
S2BP40B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP45B-2012
S2BP45B-2012
-
2.00
Blue POM
45
90.0
94.0
B1
20.0
12
65.0
20.0
40.0
265.6
S2BP45B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP48B-2012
S2BP48B-2012
-
2.00
Blue POM
48
96.0
100.0
B1
20.0
12
70.0
20.0
40.0
305.2
S2BP48B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP50B-2012
S2BP50B-2012
-
2.00
Blue POM
50
100.0
104.0
B1
20.0
12
75.0
20.0
40.0
338.6
S2BP50B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP55B-2012
S2BP55B-2012
-
2.00
Blue POM
55
110.0
114.0
B1
20.0
12
80.0
20.0
40.0
402.2
S2BP55B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP56B-2012
S2BP56B-2012
-
2.00
Blue POM
56
112.0
116.0
B1
20.0
12
85.0
20.0
40.0
430.3
S2BP56B-2012_HUB0_0_0_0_0...
S2BP60B-2012
S2BP60B-2012
-
2.00
Blue POM
60
120.0
124.0
B1
20.0
12
90.0
20.0
40.0
490.7
S2BP60B-2012_HUB0_0_0_0_0...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D