Module 2.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_2_5_polyacetal_blue.prj},{NB=S2.5BP25B-2512_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2.5BP25B-2512},{X=0},{MOD=2.50},{Z=25},{D=62.5},{DA=67.5},{DB1=0},{B=25.0},{DD=12},{DH=45.0},{LH=20.0},{LHR=0.00},{L=45.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=3},{SP8=19.326},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S2.5D 25B-2816N},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2.5BP12B-2510
S2.5BP12B-2510
-
2.50
Blue POM
12
30.0
35.0
B1
25.0
10
22.0
20.0
45.0
29.9
S2.5BP12B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP13B-2510
S2.5BP13B-2510
-
2.50
Blue POM
13
32.5
37.5
B1
25.0
10
25.0
20.0
45.0
37.3
S2.5BP13B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP14B-2510
S2.5BP14B-2510
-
2.50
Blue POM
14
35.0
40.0
B1
25.0
10
25.0
20.0
45.0
41.9
S2.5BP14B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP15B-2510
S2.5BP15B-2510
-
2.50
Blue POM
15
37.5
42.5
B1
25.0
10
30.0
20.0
45.0
53
S2.5BP15B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP16B-2510
S2.5BP16B-2510
-
2.50
Blue POM
16
40.0
45.0
B1
25.0
10
30.0
20.0
45.0
58.3
S2.5BP16B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP18B-2510
S2.5BP18B-2510
-
2.50
Blue POM
18
45.0
50.0
B1
25.0
10
34.0
20.0
45.0
75.7
S2.5BP18B-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5BP20B-2512
S2.5BP20B-2512
-
2.50
Blue POM
20
50.0
55.0
B1
25.0
12
34.0
20.0
45.0
86.6
S2.5BP20B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP22B-2512
S2.5BP22B-2512
-
2.50
Blue POM
22
55.0
60.0
B1
25.0
12
40.0
20.0
45.0
110.9
S2.5BP22B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP24B-2512
S2.5BP24B-2512
-
2.50
Blue POM
24
60.0
65.0
B1
25.0
12
45.0
20.0
45.0
136.1
S2.5BP24B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP25B-2512
S2.5BP25B-2512
-
2.50
Blue POM
25
62.5
67.5
B1
25.0
12
45.0
20.0
45.0
144.6
S2.5BP25B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP26B-2512
S2.5BP26B-2512
-
2.50
Blue POM
26
65.0
70.0
B1
25.0
12
50.0
20.0
45.0
163.9
S2.5BP26B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP28B-2512
S2.5BP28B-2512
-
2.50
Blue POM
28
70.0
75.0
B1
25.0
12
50.0
20.0
45.0
182.5
S2.5BP28B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP30B-2512
S2.5BP30B-2512
-
2.50
Blue POM
30
75.0
80.0
B1
25.0
12
60.0
20.0
45.0
226.9
S2.5BP30B-2512_HUB0_0_0_0...
S2.5BP32B-2515
S2.5BP32B-2515
-
2.50
Blue POM
32
80.0
85.0
B1
25.0
15
60.0
20.0
45.0
244.2
S2.5BP32B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP35B-2515
S2.5BP35B-2515
-
2.50
Blue POM
35
87.5
92.5
B1
25.0
15
70.0
20.0
45.0
307.7
S2.5BP35B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP36B-2515
S2.5BP36B-2515
-
2.50
Blue POM
36
90.0
95.0
B1
25.0
15
70.0
20.0
45.0
319.9
S2.5BP36B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP40B-2515
S2.5BP40B-2515
-
2.50
Blue POM
40
100.0
105.0
B1
25.0
15
80.0
20.0
45.0
405.6
S2.5BP40B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP45B-2515
S2.5BP45B-2515
-
2.50
Blue POM
45
112.5
117.5
B1
25.0
15
80.0
20.0
45.0
479
S2.5BP45B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP48B-2515
S2.5BP48B-2515
-
2.50
Blue POM
48
120.0
125.0
B1
25.0
15
90.0
20.0
45.0
564.8
S2.5BP48B-2515_HUB0_0_0_0...
S2.5BP50B-2515
S2.5BP50B-2515
-
2.50
Blue POM
50
125.0
130.0
B1
25.0
15
90.0
20.0
45.0
598.7
S2.5BP50B-2515_HUB0_0_0_0...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D