B-BOX
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Bevel Gear Systems
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/bevel_gear_systems/b_box.prj},{NB=BSB80L-001B},{IDNR=},{CNSORDERNO=BSB80L-001B},{PINFO=-},{NDM=5},{NDM1=0},{TYPE=LB},{RATIO=1},{Z=0},{Y=0},{C=30},{A=80},{B=60},{D=8},{H=8},{HD=19},{E=20},{I2=5},{J=19},{K=M3},{K2=3},{F=15},{G=5.0},{SS=Round},{T=0.0},{I=0},{BE=0},{TE=0.0},{L=0},{M=M5},{DM=6},{L2=M3},{L3=3},{N=23},{M1=-},{DM1=0},{MASS=289},{H1=5.0},{H2=6.5},{VERS=0},{MTR=S45C},{FTS=H7},{SB1=-},{SB4=-},{SB5=-},{SB6=-},{SB9=-},{SB11=-},{BS1=AV},{BS2=NA},{BS3=NA},{BS4=NA},{BS5=NA},{BS6=NA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Dimension
[mm]
Y
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
D
Shaft (h7)
[mm]
H
Bore diameter
[mm]
HD
Depth of H
[mm]
E
Dimension
[mm]
I2
I
[mm]
J
[mm]
K
Nominal threads
ⁿ/ₐ
F
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Shaft shapes
ⁿ/ₐ
T
Dimension
[mm]
I
Dimension
[mm]
BE
b
[mm]
TE
t
[mm]
L
l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
DM
Depht of M
[mm]
L2
Nominal threads
ⁿ/ₐ
N
[mm]
M1
M of shaft end
[mm]
DM1
Depht of M of shaft end
[mm]
MASS
Weight
[g]
BS35L-001
BS35L-001
-
1
0
0
14
35
27
3
0
0
8
0
0
0
4
2.0
D
2.7
5
0
0.0
0
M2
4
0
0
-
0
27.0
BS45L-001
BS45L-001
-
1
0
0
18
45
33
4
0
0
12
0
0
0
5
3.0
D
3.3
8
0
0.0
0
M3
4
0
0
-
0
55.0
BS65L-001
BS65L-001
-
1
0
0
25
65
50
6
0
0
15
0
0
0
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
0
0
-
0
175.0
BS80L-001
BS80L-001
-
1
0
0
30
80
60
8
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
0
0
-
0
290.0
BS90L-001
BS90L-001
-
1
0
0
35
90
70
10
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
0
0
-
0
496.0
BS105L-001
BS105L-001
-
1
0
0
40
105
80
12
0
0
25
0
0
0
20
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M6
8
0
0
-
0
725.0
BS65L-002
BS65L-002
-
2
0
0
25
65
50
6
0
0
15
0
0
0
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
0
0
-
0
175.0
BS80L-002
BS80L-002
-
2
0
0
30
80
60
8
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
0
0
-
0
290.0
BS90L-002
BS90L-002
-
2
0
0
35
90
70
10
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
0
0
-
0
496.0
BS105L-002
BS105L-002
-
2
0
0
40
105
80
12
0
0
25
0
0
0
20
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M6
8
0
0
-
0
725.0
BS45T-001
BS45T-001
-
1
72
48
18
45
33
4
0
0
12
0
0
0
5
3.0
D
3.3
8
0
0.0
0
M3
4
0
0
-
0
75.0
BS65T-001
BS65T-001
-
1
105
75
25
65
50
6
0
0
15
0
0
0
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
0
0
-
0
246.0
BS80T-001
BS80T-001
-
1
130
90
30
80
60
8
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
0
0
-
0
410.0
BS90T-001
BS90T-001
-
1
145
105
35
90
70
10
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
0
0
-
0
679.0
BS65T-002
BS65T-002
-
2
105
75
25
65
50
6
0
0
15
0
0
0
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
0
0
-
0
246.0
BS80T-002
BS80T-002
-
2
130
90
30
80
60
8
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
0
0
-
0
410.0
BS90T-002
BS90T-002
-
2
145
105
35
90
70
10
0
0
20
0
0
0
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
0
0
-
0
679.0
BSB65L-001A
BSB65L-001A
-
1
0
0
25
65
50
6
5
15
15
5
16
M3
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
M3
19
-
0
169
BSB65L-001B
BSB65L-001B
-
1
0
0
25
65
50
6
6
15
15
5
16
M3
12
3.5
Round
0.0
0
0
0.0
0
M4
6
M3
19
-
0
167
BSB80L-001A
BSB80L-001A
-
1
0
0
30
80
60
8
6
19
20
5
19
M3
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
M3
23
-
0
293
BSB80L-001B
BSB80L-001B
-
1
0
0
30
80
60
8
8
19
20
5
19
M3
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
6
M3
23
-
0
289
BSB90L-001A
BSB90L-001A
-
1
0
0
35
90
70
10
8
19
20
6
21
M4
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
M4
25
-
0
465
BSB90L-001B
BSB90L-001B
-
1
0
0
35
90
70
10
10
19
20
6
21
M4
15
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M5
7
M4
25
-
0
460
BSB105L-001A
BSB105L-001A
-
1
0
0
40
105
80
12
10
23
25
6
26
M4
20
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M6
8
M4
30
-
0
722
BSB105L-001B
BSB105L-001B
-
1
0
0
40
105
80
12
12
23
25
6
26
M4
20
5.0
Round
0.0
0
0
0.0
0
M6
8
M4
30
-
0
713
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D