Self-clinching - Coarse threaded stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching grounding pins for sheet metal
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/einpress/einpress.prj},{NB=KVT YQE-12958},{IDNR=},{BZC=YQE-12958},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{D1=5 x 1.6},{LB=5.20},{D2=6.50},{D3=5.2},{A=4.0},{SM=1.0},{L=17.5},{MRL=15.2},{NDM=5},{P=1.6},{KDM=3.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
L
Length ±0.4
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT YQE-12958
YQE-12958
Steel, zinc-plated, color...
5 x 1.6
5.20
6.50
5.2
4.0
1.0
17.5
15.2
KVT YQE-15201
YQE-15201
Steel, zinc-plated, color...
5 x 1.6
5.20
6.50
5.2
4.0
1.0
15.2
7.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D