CFN - Self-locking nuts
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-locking nuts
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/cfn/cfn.prj},{NB=KVT CFN-M3-1},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert},{GR=M3 x 0.5},{GW=M3},{SC=1},{SM=1.10},{LB=3.86},{L2=1.02},{D1=4.11},{D2=4.45},{D3=5.16},{L1=2.65},{MRL=2.92},{P=0.500},{NDM=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
SC
Shank code
ⁿ/ₐ
SM
Min. thickness
[mm]
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
[mm]
L2
±0.08
[mm]
D1
±0.05
[mm]
D2
±0.10
[mm]
D3
+0.03 -0.10
[mm]
L1
max.
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT CFN-M3-1
CFN-M3-1
Steel, zinc-plated, color...
M3 x 0.5
M3
1
1.10
3.86
1.02
4.11
4.45
5.16
2.65
2.92
KVT CFN-440-1
CFN-440-1
Steel, zinc-plated, color...
0.112-40(4-40)
440
1
1.10
3.86
1.02
4.11
4.45
5.16
2.65
2.92
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D