BSO / BSOS - blind Self-clinching standoff
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Blind self-clinching standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/bso_bsos/bso_bsos.prj},{NB=KVT BSO-3.5 M3-25},{IDNR=},{W=BSO},{INFOW=Infotext W},{L=25},{INFOL=},{D1=M3},{LB=5.40},{D2=5.39},{D3=5.6},{SW=6.4},{SM=1.0},{MRL=6.8},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{LX=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25},{WX='BSO', 'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'BSOS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L
Length (+0.05 -0.13)
[mm]
T
Thread depth min.
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
[mm]
D2
0 -0.13
[mm]
D3
[mm]
SW
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT BSO-M3-6
BSO-M3-6
6
3.2
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-8
BSO-M3-8
8
4.0
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-10
BSO-M3-10
10
4.0
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-12
BSO-M3-12
12
5.0
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-14
BSO-M3-14
14
6.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-16
BSO-M3-16
16
6.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-18
BSO-M3-18
18
9.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-20
BSO-M3-20
20
9.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-22
BSO-M3-22
22
9.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-M3-25
BSO-M3-25
25
9.5
M3
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT BSO-3.5 M3-6
BSO-3.5 M3-6
6
3.2
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-8
BSO-3.5 M3-8
8
4.0
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-10
BSO-3.5 M3-10
10
4.0
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-12
BSO-3.5 M3-12
12
5.0
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-14
BSO-3.5 M3-14
14
6.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-16
BSO-3.5 M3-16
16
6.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-18
BSO-3.5 M3-18
18
9.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-20
BSO-3.5 M3-20
20
9.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-22
BSO-3.5 M3-22
22
9.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-3.5 M3-25
BSO-3.5 M3-25
25
9.5
M3
5.40
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT BSO-M4-6
BSO-M4-6
6
3.2
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT BSO-M4-8
BSO-M4-8
8
4.0
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT BSO-M4-10
BSO-M4-10
10
4.0
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT BSO-M4-12
BSO-M4-12
12
5.0
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT BSO-M4-14
BSO-M4-14
14
6.5
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D