9590A - Mounting Stud
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9590a.prj},{NB=KISTLER Typ 9590A7},{IDNR=},{TYP=9590A7},{DB=Datenblatt},{D7=5},{L=12.5},{L1=1.9},{L2=2.5},{L3=10},{P=M2.5},{NDM=2.500},{SW=4.5},{SAP=000000000018007954},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9590A7
9590A7
5
12.5
1.9
2.5
10
M2.5
4.5
000000000018007954
KISTLER Type 9590A8
9590A8
10
20.5
2.9
5.5
15
M4
9.0
000000000018007955
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D